Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Kristallisation im Kessel verlangsamt Ihren Prozess

Zuverlässige Messung mit modernster Technik verhindert Kristallisation bei der Polymerisation

Der Polymerisationsprozess birgt viele Herausforderungen. Heiße Dämpfe können zu Explosionen führen, eine Kristallisation des Harzes aufgrund einer zu hohen Viskosität kann die Reaktionszeit verlängern, was Auswirkungen auf das Endprodukt hat. Mit mechanischen Messgeräten kann es daher schwierig sein, den Rührkessel jederzeit unter Kontrolle zu halten. Unsere hochmoderne Technik trägt zu einer optimalen Leistung Ihres Kessels bei und senkt die Betriebskosten beträchtlich.

Wir können Sie unterstützen bei:

  • Eigensichere Geräte mit internationaler Zertifizierung (IECEx, ATEX, NEPSI, CSA und FM) schützen Ihren Prozess vor Explosionen

  • Modernste Diagnostik erkennt unvorhersehbare Einflüsse wie Gaseinschlüsse, hohe Viskosität und Temperaturänderungen, sodass Sie Ihre Anwendung stets unter Kontrolle haben

  • Ausführung gemäß IEC 61508

  • Für Sicherheitsanwendungen bis SIL 3 geeignet, bietet hohe Zuverlässigkeit

Messstellen

  • Rührkessel für die Polymerisation in einem Chemiewerk ©fotolia