Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Messung des Methangehalts ohne Kompromisse

Meistern der Herausforderungen einer veränderlichen Gaszusammensetzung

Fermentationsprozesse verlaufen nicht immer gleich. Die teilweise stark schwankenden Betriebsbedingungen führen dazu, dass Biogas unterschiedlich hohe Anteile von Methan (CH4) aufweist, was eine kontinuierliche Überwachung erforderlich macht. Eine präzise arbeitende Lösung für die Massendurchflussmessung bei dieser schwierigen Anwendung erhöht die Anlageneffizienz und die Einnahmen durch eine gesteigerte Biogas- und Energieproduktion.

Messen Sie den Methangehalt ohne Einschränkungen

Damit eine Biogasanlage ordnungsgemäß arbeitet, müssen verschiedene Prozessparameter rund um die Uhr überwacht werden: die Zusammensetzung des Gases, der Druck, die Temperatur und insbesondere die Qualität des erzeugten Gases.

Ein extrem variable Biogaserzeugung erfordert einen höchst dynamischen Messbereich. Die veränderliche Zusammensetzung des Biogases und sein unterschiedlicher Feuchtegehalt sowie ein minimaler Druckverlust sind Aspekte, die bei der Auswahl des passenden Messprinzips berücksichtigt werden müssen.

Vorteile der Ultraschallmessung

  • Zuverlässige Messung – hohe Genauigkeit (±1,5 %) und hohe Messdynamik (30:1)

  • Energiesparend – keine Druckverluste

  • Wartungsfrei – keine bewegten Teile

  • Platzsparend – kurze Ein- und Auslaufstrecken

  • Vielfältig einsetzbar – unabhängig von der Zusammensetzung und Feuchtigkeit eines Gases

  • Messungen sind selbst bei minimalem Prozessdruck möglich

Bevorzugte Instrumentierung

Der Prosonic Flow B 200 ermöglicht mithilfe einer präzise gemessenen Schallgeschwindigkeit und eines integrierten Temperatursensors, ohne zusätzliche Geräte gleichzeitig auch den Methangehalt direkt in der Rohrleitung zu messen.

Dies ist weltweit einmalig und eröffnet vollkommen neue Perspektiven für die Betreiber von Biogasanlagen:

  • Lückenlose Überwachung von Gasmenge und Gasqualität rund um die Uhr

  • Schnelles und gezieltes Reagieren bei Störungen im Fermentationsprozess

  • Effiziente Prozessregelung und Energiebilanzierung durch Berechnung von zusätzlichen Kennwerten wie korrigiertem Volumen, Brennwert und Wobbe-Index (gibt die Qualität von Brenngas an)