Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Zuverlässige Klinkermessung am Kühlerrost

Micropilot: das zentrale Gerät der integrierten Klinkerproduktionssteuerung

Das Micropilot FMR57 Füllstand-Radar wurde für exakte Messungen in extremen Umgebungen entwickelt und kann sogar bei den extrem hohen Temperaturen eingesetzt werden, die im Innern des Zementklinkerkühlers herrschen. Der innovative FMR57 ist so ausgelegt, dass er extremen Prozesstemperaturen widerstehen kann.

Bevorzugte Instrumentierung

  • Micropilot FMR57 Füllstand-Radar mit 100-mm-Hornantenne zur Signalverstärkung

Nützliche Einrichtungsoptionen

  • Integrierbare optionale Ausrichthilfe für Hornantennen (Easy Aimer)

  • Mit 200 bis 500 mbar im Dauerbetrieb arbeitender Spülluftanschluss

  • Dualausgang-Kommunikationsmodul (2 x 4-20mA HART oder Entsprechung für ProfiBus/Foundation FieldBus)

  • Optionales abgesetztes elektronisches Anzeige- und Bedienmodul FHX50

  • Das helle Display kann an einer sicheren, gut sichtbaren Stelle montiert werden

  • Optionen für die kabellose Energie- und Datenübertragung auf Anfrage erhältlich

Vorteile der Messstelle

  • Auf den Millimeter genau abgestimmte Steuerung von Luftzufuhr und Rostgeschwindigkeit

  • Wird auch im Sicherheitsabschaltsystem des Klinkerkühlers und des Ofens verwendet

  • SIL 3 gemäß unabhängiger Prüfung durch den TÜV Rheinland nach IEC 61508

  • Einfache Integration in das Steuerungssystem

  • Feldbus- und drahtlose Optionen

Herstellung von Klinker höchster Qualität

Über jedem Bewegtbett des Klinkerkühlerrost s im Ofenkopf wird ein Micropilot FMR57 Füllstand-Radar installiert. Das Radarmessgerät meldet die Höhe und das Volumen des Klinkers auf dem Bewegtrost, und die Kühlluft und Rostgeschwindigkeit werden so angepasst, dass eine optimale Klinkerqualität gemäß der vorgegebenen Rezeptur erzielt wird.

  • Micropilot Füllstand-Radar wurde für exakte Messungen in extremen Umgebungen entwickelt. ©Endress+Hauser