Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Verbessern Sie die Energieeffizienz Ihres Klinkerprozesses

Die jederzeit perfekte Klinkerrezeptur

Für die Klinkerherstellung wird viel Energie benötigt, und die Umweltauswirkungen und die Wirtschaftlichkeit des Prozesses hängen von der Auswahl der Brennstoffe, der richtigen Mischung heißer Gase und einer optimalen Brennersteuerung ab. Die Energiekosten können insgesamt 65 bis 75 % der variablen Kosten des Prozesses ausmachen. Für eine effiziente Prozesssteuerung bei der Klinkerherstellung sind optimierte Messpakete unerlässlich.

Drehrohrofensteuerung und Schweröldosierpaket

  • Coriolis-Durchflussmessgeräte optimieren den Brenner, indem sie den Massefluss des Öls zum Brenner regeln und Online-Temperatur- und Viskositätsmessungen für das Ölheizsystem bereitstellen

  • Memograph S Kessel- und Brennerüberwachungsstation mit eigenständiger Optimierungssoftware

  • Instrumentierung für Kesselfüllstand und -temperatur

  • Instrumentierung für Flammendruck- und -temperatur des Klinkerbrennofens

Klinkerkühlerpaket

  • Durchflussmessgeräte für die Luftkühlung

  • Hochtemperatur-Radar-Füllstandsensoren für die Überwachung des Klinkerbettniveaus, um Kühlerrostgeschwindigkeit und Luftvolumina zu regulieren

  • Online-Messung von Klinkerdichte und Kalkfreiheit

  • Berührungsfreie Verstopfungssensoren für Materialauffangsilos unter dem Klinkerrostkühler

  • Berührungsloses Massedurchfluss-Messsensorsystem für Klinker-Schneckenförderer oder -Bandförderer

  • Temperaturfühler und Umformer für Tertiärgasleitungen

Der Nutzen für Sie

  • Lösungspakete für Energieüberwachung und -management

  • Präzise Messung und Steuerung der Ausgangsstoffe, die den Zyklonvorwärmer passieren

  • Luftreinigung der Zyklone dank genauer Überwachung auf Ablagerungen und Verstopfungen

  • Präzise Regulierung des Drehrohrofens und optimierte Brennstoffgemischsteuerungen für Lagerung, Mischung und Dosierung

  • Exakte Online-Messung zum Optimieren des Klinkerkühlers

  • Unsere Thermoelemente halten im Durchschnitt zehnmal länger als herkömmliche Messwertaufnehmer

Zyklonvorwärmer-Steuerpaket

  • Durchflussmessgeräte zur Überwachung des zugeführten Rohgases

  • Äußerst exakt arbeitende thermische stoßbeständige Sensoren zur Steuerung des Zyklonkammerdrucks

  • Modernste abriebfeste legierte High-Tech-Thermoelemente mit vibrationsbeständiger Elektronik für eine lange Lebensdauer bei der Temperaturüberwachung

  • Eingriffsfreie Detektoren zur Überwachung des Zyklonvorwärmers auf Ablagerungen und Verstopfungen

Messstellen

  • Klinkerbrennung in der Zement Herstellungs Prozess. ©Endress+Hauser