Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Eine Nachrüstung, die Geld spart

Drahtlose Überwachung der Öltemperatur an den Lagern optimiert die Anlagenverfügbarkeit

Im Walzgerüst werden auf Walzenzapfen ruhende Lager verwendet, sie befinden sich auf der Arbeitsseite der oberen und unteren Stützwalzen und sind als Morgoil®-Gleitlager bekannt. Ein Ölkreislauf sorgt für die nötige Schmierung der Lager. Ein Anstieg in der Temperaturdifferenz deutet auf eine stärkere Reibung hin, die zu einer Beschädigung führen kann. Die am Walzgerüst vorherrschenden Umgebungsbedingungen erschweren jedoch eine sichere Verdrahtung der erforderlichen Temperatursensoren.

Vorausschauende Wartung spart Kosten

Durch diese Lösung wird sichergestellt, dass eine sich anbahnende Beschädigung der Gleitlager mit wenig Installations- und Inbetriebnahmeaufwand erkannt wird, indem die Temperatur des Schmiermittels gemessen wird. Die Wartung wird dann vorbeugend durchgeführt. Diese Art von Gleitlagern sowie ihr Ein- und Ausbau und der damit einhergehende Produktionsstopp sind extrem kostspielig.

Der Nutzen für Sie

  • Ein Lieferant für die messtechnische Lösung und deren Projektierung

  • Ein Lieferant für Inbetriebnahme und Schulung

  • Drahtlose Lösung erlaubt Kostenersparnis dank vorausschauender Wartung

Vorteile der Messstellen

  • Robuste TR15 Widerstandsthermometer mit Einschweißschutzrohr und austauschbarem Einsatz, tausendfach in anspruchsvollen Industrieanwendungen bewährt

  • Jeder Temperatursensor verfügt über einen Adapter, der das angeschlossene Gerät über die integrierte Batterie mit Strom versorgt und die Datenübertragung auf Basis des WirelessHART-Standards ermöglicht

  • Der Memograph RSG40 Graphic Data Manager übernimmt die Speicherung, Anzeige, Analyse und Weiterleitung der gemessenen und vom Gateway empfangenen Temperaturwerte