Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Überwachung kritischer Kühlwasser- und Hilfskreisläufe

Sichere Kühlmittelleckageüberwachung und optimierter elektrischer Stahlherstellungsprozess

In einem typischen EAF (Elektrolichtbogenofen) gibt es Wasserkühlkreisläufe für die Paneele und Wände, die zur Kontrolle der Prozesswärme und zur Vermeidung von thermischen Schäden oder der Zerstörung von Anlageteilen installiert wurden. Diese Wasserkreisläufe sind kritische Punkte, da eine Störung nicht nur den Prozess verändern, sondern auch Auswirkungen auf den Ofen selbst haben kann. In einigen Fällen kann sogar das Personal in Gefahr geraten. Die Kontrolle des Kühlkreislaufes ist sowohl ein Betriebs- als auch ein Sicherheitsthema.

Die sichere Lösung zur Überwachung kritischer Wasserkühlkreisläufe.

Leckagenerkennungssystem (LDS: Leakage Detection Solution) nach IEC/EN 61511 (Funktionale Sicherheit - SIL Sicherheits-Integritätslevel) und EN ISO 13849-1.

Weitere Informationen finden Sie auf "Leckagenerkennungssystem ".

Machen Sie Ihre Hilfskreisläufe kosteneffizient

Überwachung und Kontrolle der Hilfskreisläufe gewährleisten die Zuverlässigkeit elektrischer Stahlherstellungsprozesse sowie Einsparungen von Produktionskosten. Abgesehen von elektrischer Energie, Erdgas, Sauerstoff und Schlackenbildung müssen zusätzliche Parameter gemessen werden.

Bevorzugte Instrumentierung für Hilfskreisläufe

  • Robuste und ultrakompakte Coriolis-Geräte Promass E oder Wirbelzähler Prowirl für Sauerstoff

  • Temperatursensor TR15 und Druckmessumformer Cerabar PMP51

  • Direkte Massedurchflussmessung von Gasen mit thermischem Durchflussmesser t-mass 65F als Flanschversion

  • Schüttgut-Bewegungsmelder Solimotion FTR20, bei dem Änderungen im Massefluss durch den 4…20 mA-Stromausgang signalisiert werden können

Nutzen Ihrer Messstelle

  • Ein einziger kompetenter Lieferant für die Auslegung der Messtechnik und Projektierung mit unterstützender
    technischer Dokumentation, Lieferung und Installation der Geräte

  • Ein einziger Lieferant für alle Messstellen wie Temperatur, Druck und Durchfluss

  • Dienstleistungen und Tools, die das Asset Management über das Internet umfassen