Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Endress+Hauser Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Zuverlässiges Füllstandsignal in Kesseltrommel und Vorwärmern

Ausfall- und Sicherheitsrisiken minimieren – Anlagenverfügbarkeit und Effizienz steigern

Bei zu niedrigem Füllstand in Kesseltrommel und Vorwärmern kann eine Überhitzung der Wasserrohre teure Reparaturen, Stillstandszeiten und sogar Unfälle und schwere Verletzungen Ihrer Mitarbeiter nach sich ziehen. Ist der Füllstand hingegen zu hoch, können in Endüberhitzer oder Turbine übergehende Wasseranteile zu hohen Wartungskosten, Turbinen- oder Kesselausfällen und verminderter Effizienz führen. Die Füllstandregelung erfordert hochentwickelte Techniken, damit genaue Messwerte ermittelt und an das Steuerungssystem übertragen werden.

Herausforderungen der herkömmlichen Differenzdruckmessung

Füllstandmessung in der Kesseltrommel – mit einer Lösung von Endress+Hauser ©Endress+Hauser

DP-Transmitter blicken zwar auf eine lange Geschichte zurück, doch sind ihnen auch Grenzen gesetzt. Konventionelle DP-Transmitter liefern ungenaue Messwerte, was hauptsächlich auf Änderungen des statischen Drucks und der Wasserdichte in jedem Abschnitt sowie auf Änderungen im Dampf und im Wasser in der Trommel zurückzuführen ist. Die Wasserdichte ändert sich bei hohem Druck und Temperaturschwankungen.

Wählen Sie eine innovative Alternative

  • Die geführte Radarmessung gewährleistet eine höhere Anlagenverfügbarkeit, da diese Transmitter Füllstände selbst unter rauen Bedingungen messen. Sie sind vollkommen unabhängig von Dichteänderungen, sodass keine Algorithmen in der Leittechnik programmiert werden müssen.

  • Sie sparen Zeit und Geld und erzielen ein stabiles Füllstandsignal.

  • Geeignet für Anwendungen mit Temperaturen bis 450 ˚C/400 bar; bei höheren Temperaturen/Drücken findet die herkömmliche DP-Füllstandmessung Anwendung, für die wir eine Berechnung der Dichtekorrektur anbieten.

Prozesse

Anwendungen

Messstellen

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools