Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Management von internationalen Kraftwerksprojekten

Projektmanagement - Budget, Zeitplan und Qualität fest im Blick

Durch den Trend der Globalisierung im Anlagenbau werden Kraftwerksprojekte zunehmend internationalisiert. Betreiber und Auftragnehmer müssen Kraftwerksprojekte oftmals in Ländern koordinieren, in denen sie aktuell nicht präsent sind. Solche Szenarios herrschen heute mehr denn je vor, und die erfolgreiche Durchführung eines Projektes wird durch zahlreiche Beteiligte unterschiedlicher Herkunft beeinflusst.

Ein weltweiter Partner für Ihre internationalen Kraftwerksprojekte

Dem Anlagenbau stellen sich vielfältige Herausforderungen technischer, nicht technischer oder kultureller Art. Im Gegensatz zu den rein technischen Aspekten, die im Vergleich zu nationalen Projekten relativ ähnlich sind, müssen die nicht technischen Aspekte genauer unter die Lupe genommen werden. So ist neben dem Verständnis für landesspezifische Richtlinien und Vorschriften die optimale Auswahl und Betreuung eines geeigneten Unterlieferanten die wohl größte Herausforderung für einen Anlagenbauer.

Ein flexibler Partner, dem Sie vertrauen können

  • Lieferung von Produkten und Dienstleistungen zur Effizienz- und Qualitätssteigerung der Anlage sowie zur Senkung der Kosten

  • Weltweit lokale Niederlassungen für Service und Vertriebsunterstützung

  • Die gelieferte Instrumentierung entspricht den Anforderungen der Endkunden in Bezug auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit (zertifiziert)

  • Reduktion der Planungs- und Installationskosten bei Einsatz des durchgängigen 2-Leiter-Konzeptes für alle Messparameter

Wir erfüllen Ihre Anforderungen. Nicht mehr und nicht weniger

  • Als Komplettanbieter für Kraftwerksinstrumentierung liefern wir Ihnen nahezu das komplette benötigte Produktportfolio aus einer Hand, was auch zu einer deutlichen Reduzierung von Lagerbestand beim Endkunden führt

  • Die Projektdokumentation ist auf Wunsch in der Landessprache verfügbar

  • Qualifizierte und zertifizierte Mitarbeiter stellen Ihren Projekterfolg sicher

Proaktive Klärung der technischen Erfordernisse bei Projektstart

Unsere Spezialisten und Projektleiter kontaktieren Sie direkt nach Projektstart und planen eine technische Besprechung, um weitere Bedürfnisse und Anforderungen gemeinsam mit Ihnen abzustimmen. Während dieser Besprechung stellen wir für jede einzelne Messstelle sicher, dass die gewählten Produkte den Anforderungen entsprechen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Phase von entscheidender Bedeutung ist. Eine genaue Klärung zu Projektbeginn kann vor vielen Herausforderungen und Problemen schützen, welche sonst zu einem späteren Zeitpunkt den Projekterfolg gefährden könnten.

Unser Expertenteam verfügt neben umfassenden Kenntnissen der Instrumentierung auch über wertvolles Wissen über Ihre Kraftwerksprozesse. Um den Informationsfluss und den Projekterfolg sicherzustellen, stehen Ihnen erfahrene Projektleiter zur Verfügung.