Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Dichtemessung macht den Öl/Wasser-Trennprozess transparenter

Erhalten Sie präziseste Informationen zur Öl/Wasser-Emulsionsschicht

Die Trennung von Öl, Wasser, Gas und Sand lässt sich nur durch Messung der einzelnen Phasen wirksam überwachen. Häufig gibt es keine deutliche Trennschicht, sondern einen kontinuierlichen Übergang von einer Phase zur anderen. Daher ist es für die Zugabe von Emulsionsbrechern und Entschäumern entscheidend, die Dicke der verschiedenen Schichten zu messen.

Radiometrische Füllstandmessung mit der SCADA-Visualisierungslösung

Lösung von Endress+Hauser für die Dichtemessung ©Endress+Hauser

Lage und Dicke der Öl-/Wasser-Emulsionsschicht in einem Abscheider zu kennen, ist für eine effiziente Prozessregelung wie z. B. bei der Zugabe von Emulsionsbrechern entscheidend. Durch Kombination der radiometrischen Füllstandmessung mit der SCADA-Visualisierungslösung Profile Vision gestalten Sie Ihren Prozess transparenter.

Skalierbare Lösung für die Dichtemessung

Durch Dichteprofile erhalten Sie präziseste Informationen zur Öl/Wasser-Emulsionsschicht. Bei dieser radiometrischen Multidetektor-Lösung werden mehrere Transmitter/Detektoren nah zueinander an der Tankwand montiert. Der Messbereich wird in Zonen unterteilt und der Dichtewert für jede Zone berechnet. Danach wird das Dichtebild durch einen speziellen Algorithmus errechnet und das Ergebnis auf einem Monitor angezeigt. Profile Vision ist unsere skalierbare Lösung zur Erstellung von Dichteprofilen.

Profile Vision visualisiert die Lage der Emulsionsschichten

Saubere Lösung: Die Trennung des Rohöls von Wasser, Sand und Gas ist ein wichtiger Prozess an Bord eines FPSO-Schiffs (Floating Production, Storage and Offloading) oder in einer Öl-Sand-Extraktionsanlage. Mit radiometrischen Füllstand- und Dichtemessungen visualisiert unsere Lösung Profile Vision die Lage der Emulsionsschichten.

Trennung – Parameter

Infographic

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools zu Produktinformation