Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Zuverlässige, sichere und kostengünstige Füllstandmessung

Neue, zuverlässige Technologie macht Schluss mit fehlerhaften Messungen

Häufig wird die Differenzdruckmessung für die Füllstandmessung in druckbeaufschlagten Behältern und Vakuumbehältern eingesetzt. Herkömmliche Differenzdruckmessungen mit Impulsleitungen und Kapillaren können zu Messungenauigkeiten, Risiken hinsichtlich der Prozesssicherheit und höheren Gesamtkosten führen. Dies gilt insbesondere für hohe Destillationskolonnen. Unsere neuen elektronischen Differenzdrucksysteme machen Schluss mit mechanischen Problemen. Um mechanische Ausfälle zu vermeiden, wurden mechanische Verdränger durch geführtes Radar ersetzt.

Vorteile der radargeführten Füllstandmessung mit dem Levelflex

©Endress+Hauser

Unser neuer Levelflex FMP51, FMP52 oder FMP54 ist die ideale Lösung für eine Installation im Bypass:

  • Keine Beeinflussung durch Änderungen der Messstoffdichte

  • Wartungsfrei und ohne bewegliche Teile, daher auch kein Zusetzen

  • Schnelle Parametrierung ohne Nasskalibrierung

  • Sicher durch gasdichten Anschluss

  • Zuverlässig dank Mehrfach-Echoverfolgung (50 Echos) und Redundanz durch End-of-Probe-Algorithmen

  • HistoROM-Datenmanagement für schnelle Wartung und Installation des gesamten Systems

    - Weder Frostschutz noch Heizung erforderlich

Vorteile der elektronischen Differenzdruck-Füllstandmessung

  • Macht Schluss mit den bisherigen mechanischen Problemen – für mehr Prozessverfügbarkeit und -zuverlässigkeit

  • Sicherheitsrisiken werden dank Architektur und Design minimiert

  • Äußerst niedrige Gesamtkosten durch kürzere Installations-, Wartungs- und Stillstandszeiten sowie geringere Ersatzteilbestände

Destillationskolonne – Messstellen