Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Optimierung des Raffineriebetriebs

Alle wichtigen Raffinerieprozesse basieren auf der Erhitzung und Teilverdampfung von Kohlenwasserstoffen.

Neue Umweltvorschriften haben zu einem hohen Kapitalbedarf und einer gesteigerten Wasserstoffnutzung bei schwefelarmen Brennstoffen geführt. Die neuen Gesetze sehen vor, dass Anlagen ihre Luftschadstoffemissionen (NOx-Emissionen) reduzieren, was ein teures Nach- bzw. Aufrüsten von Geräten mit sich bringt. Sie müssen somit Aspekte wie Sicherheit, Emissions- und Kostenreduzierung berücksichtigen, so z. B. die Steigerung der Zuverlässigkeit der Raffinerie und einzelner Einheiten, Energieeinsparungen und Reduzierung von Produktverlusten.

Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleisten

Wärme, Druck und chemische Reaktionen machen aus Rohöl Hunderte von raffinierten Produkten. Sie benötigen Messgeräte und Automatisierungslösungen für die Steuerung und den Betrieb komplexer Raffinerieprozesse. Neben der Berücksichtigung von Umweltaspekten müssen Sie auch der Ressourcenschonung Rechnung tragen.

Mit unserem Angebot können Sie in mehrerer Hinsicht Verbesserungen erzielen:

  • Anlagenverfügbarkeit

  • Anlagensicherheit – Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz

Wir erweitern Ihren Prozess: ein Beispielangebot

Betriebsoptierung in Öl- und Gasraffinerien ©Light&Magic - shutterstock.com
  • Trennschichtmessung im Entsalzer: schützt Investitionen, vereinfacht die Instrumentierung, senkt Kosten und ermöglicht eine umweltfreundliche Produktion

  • Vor-Ort-Multipoint-Temperaturmessgeräte zur Vermeidung von Hotspots in Hydrofinern

  • Kalibrier- und Verifizierdienstleistungen für Ihre Messinstrumente, damit Sie immer auf dem Laufenden sind, was Produkte und Anlagenleistung anbelangt

Anwendungen

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Referenzen

  • Centauri Technologies LP - founded in 1996 - is a privately held chemical producer for third parties (tolling business). With batch reactor capabilities to 8,500 gallons, Centauri features flexible, multipurpose continuous production and conventional catalytic batch slurry autoclaves.

Online-Tools zu Produktinformationen