Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Messstellen in der Rohöl Destillationskolonne

Kernprozesse steuern und Produktionsziele erreichen

In der Destillationskolonne wird Rohöl in seine natürlichen Bestandteile aufgetrennt, die dann in den nachgelagerten Prozesseinheiten weiter veredelt werden. Genaue und zuverlässige Messungen sind in dieser Phase entscheidend für Ertragskalkulationen, die Erreichung von Produktionszielen und die Planung und Terminierung. Sie müssen die Zufuhrrate maximieren und gleichzeitig sicherstellen, dass die Rohölmischung die Umweltauflagen erfüllt. Probleme bei der Rohöldestillation könnten zu kostenintensiven Abschaltungen führen.

Überlegungen zur Modernisierung der Füllstandmesstechnik

Sie modernisieren derzeit Ihre Füllstandmesstechnik? Dann sollten Sie wissen, dass das geführte Radarmesssystem der konventionellen Füllstandmessung (wie Verdrängungsmessung oder Differenzdruckmessung mit Impulsleitungen) nicht nur technisch überlegen ist, sondern während seiner gesamten Lebensdauer auch deutliche Kostenvorteile bietet – von der Projektplanung über Einkauf und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung und Instandhaltung.

Unser neu entwickeltes elektronisches Differenzdruck-Messsystem macht Schluss mit fehlerhaften Messungen wegen verstopfter Impulsleitungen oder Temperatureinflüsse. Gleichzeitig trägt es zu einer beträchtlichen Senkung der Installations- und Wartungskosten bei.

Eine effektive Steuerung erfordert genaue und zuverlässige Messungen

Um die Effizienz Ihres Destillationsprozesses zu gewährleisten, müssen die im Verbrennungsofen ermittelten Temperaturmesswerte zuverlässig sein. In dieser extrem anspruchsvollen Anwendung treten aggressive Gase, hohe Temperaturen und Rohrausdehnung auf. Unser erfahrenes Team von Technikern kann Ihnen bei der Auswahl und Auslegung der richtigen Geräte für Ihre kritischen Messstellen helfen.

Beratung zu Ihren kritischen Messstellen

Messstellen