Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Optimieren Sie die Befüllung Ihres Tanklasters mit zuverlässigen Durchflussmessgeräten

Vermeiden Sie hohen Arbeitsaufwand und Messabweichungen

Neben einer sicheren, optimierten Befüllung ist das Ziel naturgemäß eine maximale Nutzlast des Fahrzeugs. Ohne ein zuverlässiges Durchflussmessgerät, das die Gesamtdurchflussmenge angibt, wird der Befüllungsvorgang arbeitsintensiv und unter Umständen ungenau, wenn der Tankfüllstand oder sogar manuell über eine Sichtscheibe abgelesene Werte zugrunde gelegt werden. Der Wissensfortschritt macht es heutzutage möglich, das Verhalten der verschiedenen Durchflussmessverfahren in Relation zu den Messstoffzuständen besser zu verstehen.

Unterstützung beim Umstieg

©Endress+Hauser

Ältere Durchflussmesstechniken arbeiten mit Zweidrahtgeräten, die lediglich Schleifenstrom verwenden. Moderne Durchflussmessgeräte arbeiten hingegen nach dem Vortex- oder dem elektromagnetischen Messprinzip und sind bereits seit einiger Zeit mit Zweidrahtleitern und Schleifenstrom erhältlich. Das weltweit erste Zweidraht-Inline-Ultraschalldurchflussmessgerät mit Schleifenstrom wurde im Jahr 2006 eingeführt, das erste Zweidraht-Coriolis-Durchflussmessgerät mit Schleifenstrom im Sommer 2010.

Höhere Zuverlässigkeit und Genauigkeit

  • Keine dem Messstoff ausgesetzten beweglichen Teile

  • Breites Betriebsspektrum

  • Von den Eigenschaften des Messstoffs unabhängig

  • Bidirektionales Durchflussmessgerät

  • Vereinfachte Rohrinstallation

  • Wartungsfreier Betrieb

  • Niedrigere Gesamtkosten: Spannungsversorgung und Kabel, minimierte Anforderungen

  • Anlagensteuerungsplattform kann über HART und PROFIBUS weitergeführt werden

Prüfen Sie Ihre Möglichkeiten

  • Coriolis: Mehrvariablen-Messung ermöglicht die gleichzeitige Messung sämtlicher Messstoffe.

  • Vortex: Messung des Volumendurchflusses von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf. In Kombination mit einem Druck- und/oder Temperatursensor und einem Durchflussrechner können Energie gespart und Kosten mehreren Verbrauchern zugeordnet werden.

  • Ultraschall: Messung des Volumendurchflusses einer beliebigen Flüssigkeit, unabhängig von deren elektrischer Leitfähigkeit. Zwei Sensortypen stehen zur Auswahl: Clamp-On- und Inline-Sensoren.

Dynamischer eichamtlicher Verkehr – Parameter

Messstellen