Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Reduzieren Sie die Komplexität Ihrer Belüftungsregelung

Möglichst präziser Betrieb der biologischen Stufe

Die biologische Stufe ist eine der wichtigsten Behandlungsstufen in der modernen Abwasserreinigung. Kohlenstoff- und Nährstoffreduzierung sind wesentliche Voraussetzungen, um die Anforderungen der aktuellen Gesetzgebung zu erfüllen. Darüber hinaus entfallen bis zu 60% des gesamten Energiebedarfs von Kläranlagen auf die Belüftung. Zahlreiche Anlagen belegen bereits, dass bedeutende Verbesserungen bei den Ablaufgrenzwerten und Energieeinsparungen von bis zu 30 % möglich sind, wenn für die Belüftungsregelung eine Online-Sauerstoff- und -Nährstoffmessung genutzt wird.

Zuverlässiger biologischer Prozess

Belebungsbecken einer kommunalen Kläranlage mit Online-Analytik. ©Endress+Hauser

Um einen zuverlässigen biologischen Prozess zu erhalten, müssen die besten Verhältnisse für die Bakterien gewährleistet werden. Wichtige Parameter sind dabei die Sauerstoffkonzentration, der pH-Wert und die Temperatur sowie der Feststoffgehalt, der Aufschluss über die Bakterienkonzentration im Becken gibt. Eine erweiterte Überwachung der biologischen Prozesse auf der Basis von Sauerstoff, Ammonium und Nitrat ermöglicht die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften bei gleichzeitiger Optimierung des Energieverbrauchs.

Eine standardisierte Lösung für wesentliche Online-Messungen

Um die Komplexität aller benötigten Analyse-Messstellen im Belüftungsprozess zu reduzieren, gibt es eine Lösung: den Liquiline Mehrkanal-Messumformer. Er verwaltet bis zu acht Messstellen ähnlicher oder unterschiedlicher Parameter. Eine einfache Inbetriebnahme, Kalibrierung und Wartung sowie offene Kommunikationsschnittstellen unterstützen die Integration und den Betrieb.

Der Nutzen für Sie

  • Reduzierung der Lebenszykluskosten durch geringere Betriebskosten

  • Signifikante Prozessoptimierung hinsichtlich der Prozesseffizienz und des Energieverbrauchs

  • Weniger Wartung und weniger vorzuhaltende Ersatzteile dank der Liquiline-Plattform

Messstellen

Erfolgsstorys

Online-Tools zu Produktinformationen