Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Endress+Hauser Flow Brazil

Kundenspezifische Produktion und Kalibrierung von Durchflussmessgeräten

Endress+Hauser ist bereits seit über 35 Jahren auf dem brasilianischen Markt präsent. Mit der Niederlassung in Itatiba besitzt Endress+Hauser ein starkes Standbein in Südamerika. Das moderne Werk ist mit hochmodernen Produktionsanlagen und einer Produktions-Kalibrieranlage nach neuestem Stand der Technik ausgestattet. 19 Mitarbeitende fertigen und liefern Durchflussmessgeräte für den brasilianischen, argentinischen, chilenischen und kolumbianischen Markt.

Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, Mann schweisst Messrohr ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, Eingang ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, Mann baut Durchflussmessgerät zusammen ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, Mann transportiert Durchflussmessgerät ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, Durchflussmessgeräte bereit zum Verpacken ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, Mann verpackt Durchflussmessgeräte ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, Produktionshalle mit Kalibriertank ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Brazil, Itatiba, Kalibrieranlage mit Tank ©Endress+Hauser
  • Geschäftsführer

    André Nucci Riesemberg

  • Gründungsjahr

    2012

  • Anzahl Mitarbeiter

    19

Ihr Product Center für Durchflussmesstechnik in Brasilien

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasilien) Fluxômetros Ltda., Division Itatiba ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Endress+Hauser Flowtec AG Schweiz

  • Kalibrieranlagen: 1 gravimetrische und volumetrische Kalibrieranlage für Nennweiten von 8 bis 150 mm

  • Zulassungen: ATEX, INMETRO, IECEx, FM, CSA C/US

  • Qualitätssysteme: ISO 9001, ISO/IEC 17025 akkreditiert (Kalibrierlabor)
    Teil von RBC (Rede Brasileira de Calibração)
    Umweltsystem: ISO 14001
    Sicherheitssystem: ISO 45001

  • Produktion

Kontakt

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

    Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

    Estrada Municipal Antonio Sesti

    600 Bairro Recreio Costa Verde

    Itatiba, SP - 13254-085 / Brasil

    Brasilien

Downloads

    Fact Sheet: Endress+Hauser Flow Brazil

    Ihr Product Center für Durchflussmesstechnik in Brasilien

    Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf

    Produkte und Dienstleistungen im Überblick