Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Endress+Hauser Flowtec AG, (Division USA)

Kundenspezifische Produktion und Kalibrierung von Durchfluss-Messgeräten sowie kundenspezifische Logistik

Von ihrem Standort in Greenwood aus betreut die Endress+Hauser Flowtec Kunden in den USA, Kanada, Mexiko, Chile und weiteren lateinamerikanischen Ländern. In Greenwood werden magnetisch-induktive, Coriolis-, Ultraschall- und thermische Massedurchfluss-Messgeräte sowie Wirbelzähler und Spezialprodukte produziert und kalibriert. Hinzu kommen logistische Dienstleistungen. Das Werk besitzt die genaueste und größte Produktions-Kalibrieranlage in den USA.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
Geschäftsführer Stefan Grotzer
Gründungsjahr 1996
Anzahl Mitarbeiter 129

Ihr Kompetenzzentrum für Durchflussmesstechnik in den USA

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Division USA ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Endress+Hauser Flowtec AG Schweiz

  • Genaueste und größte Produktions-Kalibrieranlagen in den USA für Nennweiten von 1/12" bis 48" (2 bis 1200 mm)

  • „PremiumCal“ – die weltweit genauesten Produktions-Kalibrieranlagen

  • Kundenspezifische Werksabnahmen

  • Qualitätssysteme: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 akkreditiert (Kalibrierlabor)

    Umweltsystem: ISO 14001:2004

    Sicherheitssystem: OSHAS 18001:2007

  • Produktion

Kontakt

Endress+Hauser Flowtec AG, Division USA
2330 Endress Place Greenwood , IN 46143 USA / Vereinigte Staaten
Tel.: +1 317 535 7138
E-Mail senden
Online-Tools zu Produktinformationen