Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

HART/WirelessHART-Schulungen

HART ist die am häufigsten verwendete Technologie in der Prozessindustrie

HART ist die am häufigsten verwendete Technologie in der Prozessindustrie und bietet viel mehr Funktionen als die traditionelle 4 ... 20mA-Technologie.
Um von den Vorteilen der digitalen Kommunikation mit HART zu profitieren, ist ein Verständnis der Technologie notwendig.
Besuchen Sie eine unserer Schulungen, um mehr aus Ihrer Anlage zu erhalten und die Handhabung der neuesten Funktionen verstehen zu lernen, damit Sie Ihre Anlage verbessern können.

  • HART/WirelessHART-Schulungen © Endress+Hauser

Technology Training HART

Mithilfe von praktischen Übungen erfahren Sie, wie die HART/WirelessHART Technologie im Detail funktioniert. Die Unterschiede der HART-Versionen und -Befehle werden diskutiert. Verschiedene Anwendungsfälle und Integrationsmöglichkeiten werden geschult.

Weitere Informationen >>>

Technology Training WirelessHART

Mithilfe von praktischen Übungen erfahren Sie, wie Sie ein WirelessHART-Netzwerk aufbauen. Jeder Aspekt, um ein Netzwerk erfolgreich in Betrieb zu nehmen, wird ein Teil des Trainings sein. Das Training umfasst die Themen Netzwerkaufbau bis hin zur Inbetriebnahme und Validierung der Netzwerkqualität sowie die abschließende Integration in ein Steuerungs- und Regelsystem.

Weitere Informationen >>>