Hochwertige Durchflussmesser für vielfältige Anforderungen
Endress+Hauser schnürt maßgeschneiderte Mess-Lösungen zur Durchflussmessung von Gasen,
Durchflussmesser sind in der industriellen Messtechnik heute wichtiger denn je. So kann zum Beispiel mit einem Durchflussmesser Wasser dosiert, abgefüllt und bilanziert werden. Der Einsatz von qualitativ hochwertigen und individuell einsetzbaren Durchflussmesser sorgt für die Sicherheit der Anlagen, eine konstante Produktqualität und die Einhaltung der Anforderungen an den Umweltschutz.
Durchflussmesser von Endress+Hauser werden in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt - zum Beispiel in der Chemie bzw. Petrochemie, Pharmaindustrie,
Nahrungsmittelherstellung, Trinkwassergewinnung, Energieerzeugung, Papierherstellung, im Schiffbau oder in der Automobilindustrie. Die Anwendungsbereiche der Durchflussmesser sind aufgrund der variierenden Ansprüche der jeweiligen Branche sehr vielfältig. Daher müssen Durchflussmesser bedarfsgerecht und individuell eingesetzt werden.
Endress+Hauser bietet von der Einzel- bis zur Komplettlösung maßgeschneiderte industrie- und anwendungsspezifische Durchflussmesser. Eine breite Produktpalette zur Durchflussmessung von Gasen, Flüssigkeiten und Dämpfen wird dabei den hohen und vielfältigen Anforderungen an Durchflussmesser gerecht. Häufig nachgefragte Durchflussmesser von Endress+Hauser sind zum Beispiel "Proline Promass" - eine Lösung zur Coriolis-Massedurchflussmessung, "Proline Promag" für magnetisch-induktive Durchflussmessungen und "Prosonic Flow" für Ultraschall-Durchflussmessungen.
Proline Promag 10D
Das magnetisch-induktive Durchfluss-Messsystem
Für die Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Wasseroder
Abwasserapplikationen.
Proline Promass 80A
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
Das Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem ist ein
Einrohrsystem für die hochgenaue Messung kleinster
Durchflussmengen.
Prosonic Flow 93T Portable
Ultraschall-Durchflussmesssystem
Das Ultraschall-Durchflussmesssystem eignet sich
hervorragend für die portable Durchflussmengenmessung
von Flüssigkeiten.
E-direct

Das Vorkonfigurierte Produkt-
portfolio: Einfache Produkte, hohe Qualität, kleiner Preis!