Lösungen zur Durchflussmessung für unterschiedliche Branchen
Moderne Durchflussmesstechnik und kompetente Beratung in der Auswahl des passenden Messgeräts zur Durchflussmessung haben für Endress+Hauser oberste Priorität.
Durchfluss ist heute eine der wichtigsten Größen in der automatischen Prozessteuerung und Feldinstrumentierung. Durch eine weiterentwickelte Messtechnik für neue Anwendungsbereiche ist die Durchflussmessung zunehmend bedeutender geworden.
Die Durchflussmessung betrifft täglich Wasser, Dampf, Druckluft, Erdgas, Erdöl, Lebensmittel, Chemikalien und Pharmazeutika in Millionen von Leitungen in der industriellen Produktion. Durchfluss messen bedeutet vor allem Überwachen, Regeln und Bilanzieren. Weitere häufige Funktionen der Durchflussmessung sind Zählen, Anzeigen und Registrieren. Die Anwendungsbereiche der Durchflussmesstechnik sind aufgrund der variierenden Ansprüche der jeweiligen Branche sehr vielfältig. Daher müssen Durchflussmesser bedarfsgerecht und individuell eingesetzt werden.
Mit modernen Messverfahren zur Durchflussmessung bietet Endress+Hauser ideale Lösungen für branchenspezifische Anforderungen. Die Messgeräte von Endress+Hauser bestechen vor allem durch einen geringen Verschleiß, hohe Robustheit, Langzeitstabilität und die Reduktion des hydraulischen Verlustes an der Messstelle.
Proline Promag 50D
Magnetisch-induktives Durchflussmesssystem
Das magnetisch-induktive Durchfluss-Messsystem für die
Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Wasseroder
Abwasserapplikationen.
Proline Promass 83A
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
Das Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem ist ein Einrohrsystem für die hochgenaue Messung kleinster Durchflussmengen.
Prosonic Flow 93P Clamp-on-System
Ultraschall Durchflussmesssystem
Das Prosonic Flow Ultraschall-Clamp-on-System ermöglicht eine genaue und kostengünstige Durchflussmessung von außen, ohne Prozessunterbrechung. Die Messung erfolgt in beide Fließrichtungen und verursacht keinerlei Druckverluste.
Wirtschaftlich und direkt:

Das Vorkonfigurierte Produkt-
portfolio: Einfache Produkte, hohe Qualität, kleiner Preis!