Füllstandsmessung unterschiedlichster Medien
Endress+Hauser bietet 13 unterschiedliche Messverfahren zur Füllstandsmessung an: Ultraschall, geführtes und frei abstrahlendes Radar, Mikrowellenschranke, Radiometrie, Vibronik, Drehflügel, Lotsystem, Kapazitiv, Konduktiv, Hydrostatik, Differenzdruck und Schwimmer. Für jede Anwendung steht somit das richtige physikalische Messprinzip zur Messung von Füllstand zur Verfügung, ob in Schüttgütern oder Flüssigkeiten.
Bei der kontinuierlichen Füllstandsmessung verfügt Endress+Hauser über die weltweit größte installierte Basis an Laufzeitmessgeräten (Time-of-Flight), bestehend aus den physikalischen Messverfahren: Ultraschall, Radar und geführtes Radar.
Die Radar Füllstandsmessung ist die Standardmessmethode für Flüssigkeiten unter extremen Prozessbedingungen, wie Druck oder Temperatur und bei ausgasenden oder aggressiven Medien. In Schüttgütern haben Staub, Befüllgeräusche und Temperaturschichtungen nahezu keinen Einfluss auf die Radar Füllstandsmessung.Beim geführten Radar spielt die Oberflächenbeschaffenheit des Mediums, aufgrund der sicheren Führung der reflektierten Welle eine untergeordnete Rolle. Eine zuverlässige Füllstandmessung ist auch bei turbulenten Flüssigkeitsoberflächen oder Schaumbildung gewährleistet. In pulverförmigen bis körnigen Produkten wird die geführte Radarmessung durch Schüttkegel oder Abzugstrichter nicht beeinflusst.
Die Füllstandsmessung Ultraschall kann ebenso in Flüssigkeiten, Pasten und Schüttgüter eingesetzt werden. Die Füllstandsmessung Ultraschall bietet Vorteile in einer berührungslosen und wartungsfreien Messung und ist darüber hinaus unbeeinflusst von der Leitfähigkeit, Dichte oder Feuchtigkeit des Mediums.
Prosonic M FMU40
Berührunglose Füllstandmessung in Flüssigkeiten
mittels Laufzeitmessverfahren.
Kompaktgerät zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten und grobkörnigen Schüttgütern
Micropilot M FMR240
Füllstand-Radar zur berührungslosen Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern auch bei extremen Prozessbedingungen.
Kontinuierliche und berührungslose Füllstandmessung.
Preiswerte 4...20 mA-Zweidrahttechnik. Geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich.
Levelflex FMP51
Füllstand- und Trennschichtmessung in Flüssigkeiten
- Betriebssichere Messung auch:
- bei unruhiger Oberfläche und Schaumbildung
- bei wechselnden Produkteigenschaften
- Hohe Verfügbarkeit
- Integrierter Datenspeicher
- Werksabgleich auf Sondenlänge
- Intuitives, menügeführtes Bedienkonzept in Landessprache
- Einfache Integration in Leit- oder Asset-Management Systeme möglich
- Exakte Geräte- und Prozessdiagnose als schnelle Entscheidungshilfe
- Zulassungen: ATEX, IEC Ex, FM, CSA
- bei unruhiger Oberfläche und Schaumbildung
- bei wechselnden Produkteigenschaften
Füllstandsmessung
Leistungsstarke Messgeräte zur Füllstandsmessung
Wirtschaftlich und direkt:

Das Vorkonfigurierte Produkt-
portfolio: Einfache Produkte, hohe Qualität, kleiner Preis!