Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Terminalmanagementsystem

Lösungen für die Verwaltung aller Prozesse Ihres Terminals

Mit Terminalvision bieten wir Ihnen ein umfassendes Terminalmanagementsystem, das auf Windows basiert und dafür ausgelegt ist, alle Anforderungen von Depots und Terminals zu erfüllen, in denen die Verladung für den Transport per Straße, Schiene und Schiff vorgenommen wird. Es handelt sich zudem um ein offenes System, das für die Anschaltung an die meisten handelsüblichen Geräte für die Zugriffssteuerung, Rackladecomputer und Wägebrücken konzipiert wurde. Das System ist so konzipiert, dass es vollständig konfigurierbar ist und mit Ihren Business-Systemen wie SAP verknüpft werden kann.

Betriebswirtschaftliches Management

Terminalvision wurde für die Anschaltung an eine Vielzahl betriebswirtschaftlicher Informations- und Enterprise-Systeme konzipiert, so u. a. für SAP. Das System ist insbesondere eng in SAP Business One integriert, das sich für Betreiber von kleineren Terminals eignet und ihnen eine vollständig integrierte Unternehmenslösung bietet, die alle Anforderungen hinsichtlich Betrieb und Berichtswesen abdeckt. So können beispielsweise alle Transaktionen sowie gemischte Bestände und Kontingentmengen über mehrere Kunden und Konten mit der Finanzplanung verknüpft werden.

Betriebliche Verwaltung

Alle Transaktionen und Audit-Trail-Aufzeichnungen werden in der Server-Datenbank von Terminalvision gespeichert. Das System bietet umfassende Abfragen, die es Benutzern erlauben, sehr detaillierte Berichte zu erstellen und Informationen zu sortieren, zu filtern und zu gruppieren, damit sie den Terminalmanagern für statistische Zwecke zur Verfügung stehen. Es beinhaltet zahlreiche einfache Statistik-Tools, die zur Analyse von Datensätzen und Prognose von Parametern genutzt werden können, sodass Benutzer die zeitliche Planung von Wareneingängen zur Auffüllung der Lagerbestände optimieren können.

Mischung und Zugabe von Zuschlagstoffen

Mischen und Zugeben von Zuschlagstoffen sind heutzutage gängige Aufgaben, die verwaltet werden sollten, da die einzelnen Unternehmen hierbei unterschiedliche Strategien verfolgen. Das Mischen und die Zugabe von Zuschlagstoffen kann auf unterschiedliche Weise verwaltet werden, dies hängt von der Funktionalität der Ladecomputer ab. Wenn der Ladecomputer das Zugeben von Zuschlagstoffen und das Mischen unterstützt, werden die Daten zusammen mit den Verladedetails auf diesen Computer heruntergeladen, der sich nun um den Rest kümmert.

Anwendungen

  • 
Business-Administration-Terminal ©Endress+Hauser
  • Beratung für ein Tanklager ©Endress+Hauser
  • Ladestation, Lkw, Seite ©Endress+Hauser
  • Tanklager Rothenburg ©Endress+Hauser