Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Dampf-/Wasseranalysesystem (SWAS)

Modulare SWAS-Panellösung für eine zuverlässige und sichere Überwachung von Wasser -und Dampfkreisläufen

Die SWAS-Panels werden mit erstklassiger Instrumentierung geplant, damit jederzeit die Integrität Ihres Wasser-/Dampfkreislaufs gewährleistet ist und Ihre Anlage vor Korrosion und Scaling geschützt wird. Sie sparen dadurch Wartungskosten, minimieren Ausfallzeiten und verlängern die Lebensdauer Ihrer Anlage. Eine sicheres Datenmanagement erbringt jederzeit den Nachweis über die Wasserqualität Ihrer Anlage. Alle SWAS-Panels lassen sich einfach installieren, in Betrieb nehmen und bedienen, und dank des modularen Konzepts können sie beliebig miteinander kombiniert werden.

Ihre Vorteile

  • Längere Lebensdauer der Anlage, niedrigere Wartungskosten und minimale Ausfallzeiten des Prozesses dank erstklassiger Messgeräte

  • Flexibles Engineering für eine anwendungs- und kundenspezifische Lösung

  • Benutzerfreundliche Dokumentationstools verbessern das Qualitätsmanagement und vereinfachen das Asset-Management Ihrer Anlage

  • Nahtlose Integration des Systems in bestehende speicherprogrammierbare Steuerungen (PLC) mit geprüften Funktionen für die digitale Kommunikation und den Fernzugriff

  • Zukunftssicher: Alle Parameter und weltweiter Support aus der Hand eines einzigen starken Partners

Wählen Sie die beste Probenvorbereitung für Ihren Prozess

Je nach Ihrer Messaufgabe können Sie zwischen verschiedenen Probenvorbereitungen für Ihre Wasser- bzw. Dampfkreisläufe wählen. Die Auswahl der geeigneten Probenvorbereitung ist abhängig vom Druck, von der Temperatur, der Anzahl der zu messenden Parameter und den angewandten Sicherheitsstandards. Selbstverständlich sind auf Anfrage auch kundenspezifische Probenvorbereitungspanels lieferbar. Unser erfahrenes Anwendungsteam hilft Ihnen, die beste Wahl für Ihren Prozess zu treffen.

Einfache Instandhaltung, kurze Stillstandszeiten

Alle Panels können mit Liquiline Multiparameter-Controllern ausgestattet werden. Diese erlauben die Verwendung vorkalibrierter Sensoren mit Memosens-Technik, wodurch die Arbeitszeit innerhalb Ihres Prozesses beträchtlich minimiert wird. Besser noch: Das gut durchdachte Bedienkonzept und eine clevere Logbuchfunktion gewährleisten maximale Benutzerfreundlichkeit und Prozesssicherheit.

Messen Sie ein breites Spektrum an Parametern

  • pH/ORP

  • Gelöster Sauerstoff

  • Leitfähigkeit (kationisch, differenziell und entgast)

  • Trübung

  • Natrium, Silikat, Ammoniak

Weitere Parameter sind auf Anfrage möglich

Einsatzgebiet

Die SWAS-Panellösung überwacht die Dampf- und Wasserqualität in zahlreichen Branchen und deren Versorgungsbetrieben:

  • Kraftwerke & Energie

  • Öl & Gas

  • Chemie

  • Bergbau

Typische Anwendungen sind:

  • Kondensat

  • Kesselspeisewasser

  • Dampf- und Kondensatanalyse

  • Turbinenwasserkreislauf

  • Reinstwasser

SWAS-Panels sind auch für den Einsatz in Ex-Bereichen lieferbar.

Messstellen

Erfolgsstorys

Online-Tools zu Produktinformation