Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Intelligente Energielösungen für die Abwasseraufbereitung

Den Energieverbrauch optimieren, ohne dabei Geld rauszuwerfen.

Betreiber und Besitzer von Abwasseraufbereitungsanlagen stehen zunehmend unter Druck, zuverlässige und sichere Ergebnisse zu stabilen oder reduzierten Kosten zu liefern.Insbesondere die steigenden Energiekosten bereiten ihnen Sorgen. Doch in Klärwerken besteht typischerweise ein hohes Potenzial für Energieeinsparungen. Voraussetzung für effektive Maßnahmen ist allerdings die genaue Kenntnis der Prozesseigenschaften der einzelnen Anlagenteile.

Belüftungseffizienz

In vielen Anlagen werden rund 50 % des Stromverbrauchs allein für das Belüftungssystem aufgewendet.
Zudem ist die Effizienz des Gebläses in der Regel nicht bekannt. Durch die Überwachung von Druckabfall, Luftstrom und Stromverbrauch lassen sich wichtige Punkte bewerten:

  • Leistung des Gebläses

  • Verunreinigungen der Belüfterelemente und die erforderliche Reinigung werden durch einen Alarm angezeigt.

  • Erfolg der Belüftungssteuerungsstrategie

Pumpeneffizienz

Pumpen sind oftmals zu groß ausgelegt oder arbeiten nicht am optimalen Betriebspunkt. Das KPI-Benchmarking auf der Basis von Stromverbrauch, Durchfluss und Druck trägt dazu bei, eventuelle Leistungsschwächen zu erkennen, sodass Pumpen rechtzeitig gewartet werden können.

Stromerzeugung

Meist lässt sich eine Steigerung der Stromerzeugung einfacher erreichen und ist zudem weniger kostenintensiv als die Umsetzung von Stromsparmaßnahmen. KPIs wie das Verhältnis Gas zu CSB oder der elektrische und thermische Wirkungsgrad von Kraft- und Heizwerken sind entscheidende Parameter, um die Stromerzeugung zu optimieren und zu verifizieren oder die Auswirkungen der CO-Fermentation zu quantifizieren. Wichtig ist hierbei, dass die Prozesse nicht einzeln betrachtet, sondern das System in seiner Gesamtheit überwacht wird, um Wechselwirkungen erkennen zu können.

Individuelle Analyse erforderlich

Transparente Energiedaten sind der Schlüssel zu einem sinnvollen Energiemanagement auf Kläranlagen und zudem hilfreich für Betreiber und Entscheidungsträger oder Behörden.
Definieren Sie die richtigen Leistungskennzahlen, um wesentliche Aspekte in ihrer Anlage bewerten zu können:

  • Anlagenleistung

  • Pumpeneffizienz

  • Belüftungsleistung

  • Spezifischer Energieverbrauch

Anwendungen

  • Intelligente Energielösungen für die Abwasseraufbereitung ©Endress+Hauser

Erfolgsstorys

Online-Tools zu Produktinformationen