Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Seien Sie bereit mit EtherNet/IP

Nutzen Sie Ihre Prozessinformationen bis zur Unternehmensebene und profitieren Sie von einer exzellenten Integration

Ihr gesamtes Prozessautomatisierungssystem mithilfe eines standardmäßigen Ethernet-Netzwerks trägt dazu bei, kritische Geschäftsprobleme zu beheben und ermöglicht:
den Zugriff auf alle benötigten Daten, sodass Führungskräfte in Echtzeit Einblicke in ihr Prozessautomatisierungssystem erhalten.
die Erfassung von Gerätedaten und Verteilung dieser Daten im gesamten Unternehmen.
das Durchführen kritischer Analysen und die Erstellung von Berichten zu Fertigungsprozessen, um potenzielle Probleme zu identifizieren und die Gesamtleistung zu verbessern.

Vorteile der EtherNet/IP-Technologie

© 2014 ODVA, Inc. (ODVA), all rights reserved.
  • Nahtlosen Integration in Automatisierungssysteme mit direkter EtherNet/IP-Verbindung.

  • Einfacher Zugriff auf Prozessvariablen, Geräte- und Diagnosedaten.

  • Komfortable Gerätekonfiguration und Optimierung Ihrer Prozesse.

  • Kostengünstige, schnelle Systemintegration aufgrund der verringerten Zahl von Netzwerkkomponenten.

Herausragende Integration mit Rockwell Automation

©Rockwell Automation

Reduzieren Sie Risiko, Implementierungszeit und Integrationskosten, indem Sie die bevorzugte Integration zwischen Endress+Hauser Geräten und dem PlantPAx-Prozessautomatisierungssystem von Rockwell Automation nutzen.

Zusätzliche Kundennutzen

  • Schrittweise technische Anleitung: spezielle Integrationsdokumente

  • Vorgefertigter Controller-Code, der die Intelligenz der Prozessinstrumentierung nutzt: Add-On Instructions (AOI)

  • Vereinfachte Visualisierung bietet Echtzeitzugriff auf die Gerätediagnose: für den Anwender vorkonfigurierte Bedienbilder (Faceplates)

  • Einfache Gerätekonfiguration und Datenintegration: Level 3 Add-On Profiles (AOP)

Erhöhter Kundennutzen durch verkürzte „Time-to-Market”

  • Zeiteinsparungen und verringertes Risiko während Systementwicklung, Engineering und Inbetriebnahme.

EtherNet/IP macht aus Ihren Daten Informationen

Infographic

Vereinheitlichung der Automatisierungsnetzwerke durch EtherNet/IP

© 2014 ODVA, Inc. (ODVA), all rights reserved.
  • Skalierbarkeit in Ihrer Anlage

  • Flexibilität und Modularität Ihrer Installation

  • Nahtloser Datenzugriff

  • Transparente Feldgerätedaten von der Feldebene bis zur Geschäftsleitung

  • Investitionsschutz durch Integration aller herkömmlichen Feldbusse

EtherNet/IP Standard IEC 61784-2

© 2014 ODVA, Inc. (ODVA), all rights reserved.
  • Offen, herstellerunabhängig und stabil

  • Hoher Grad an Investitionsschutz

  • Von mehr als 300 Mitgliedsunternehmen und über 500 Produkten unterstützt

Nähere Informationen: www.odva.org