Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

WirelessHART – Flexibilität im Prozessmanagement

Senken Sie Ihre Projektkosten dank einer effizienteren Planung und schnellen Installation.

WirelessHART ist eine Drahtlostechnologie, die speziell für die Prozessautomatisierung entwickelt wurde. Mit ihr wird das HART-Protokoll um drahtlose Funktionen erweitert, während die Kompatibilität mit bestehenden HART-Geräten, -Befehlen und -Tools erhalten bleibt.
WirelessHART verfügt über eine Reihe von Merkmalen wie Selbstorganisation und -heilung, die einen zuverlässigen Betrieb, Flexibilität & eine schnelle Installation gewährleisten. Sicherheit & Integrität werden durch eine zeitlich synchronisierte Kommunikation, das Key-Management und eine Verschlüsselung gemäß AES128 sichergestellt.

Vorteile der WirelessHART-Technologie:

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
  • Einfache Anbindung von entfernt gelegenen und schwer zugänglichen Messpunkten ohne teure Verkabelung

  • Einfache Planung, schnelle Installation und Integration in die Anlageninfrastruktur

  • Hohe Verlässlichkeit durch redundante Kommunikationspfade

  • Einfache Aufrüstung vorhandener HART-Geräte von Endress+Hauser und Fremdherstellern

  • Einfache Parametrierung und Überwachung der Feldgeräte sowie ganzer Anlagenteile durch DTM- und DD-Technologie z. B. mit FieldCare, der Software für Plant Asset Management

Auf dem neuesten Stand der Technik

WirelessHART ist die drahtlose Kommunikationstechnologie für die Prozessautomatisierung. Sie ergänzt das HART-Protokoll um Wireless-Fähigkeiten. Dabei wird die Kompatibilität mit den bestehenden HART-Geräten, -Befehlen, und –Werkzeugen aufrechterhalten.

  • Der Netzwerk- und Sicherheits-Manager ist verantwortlich für die Konfiguration, Verwaltung und Überwachung des Netzwerks

  • Das WirelessHART-Netzwerkprotokoll beinhaltet Konzepte, die zuverlässige und sichere Kommunikation gewährleisten

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

WirelessHART-Lösungen weltweit erfolgreich im Einsatz.

Die WirelessHART-Technologie ist bereits weltweit erfolgreich im Einsatz. Die Spezialisten von Endress+Hauser haben zahlreiche anspruchsvolle Projekte routiniert und zur vollsten Zufriedenheit der Kunden abgewickelt.

WirelessHART bietet Lösungen für:

  • Schnelle und flexible Installation

  • Bewegende Anlagenteile

  • Flexible und mobile Installationen

  • Überbrückung von Hindernissen

  • Umrüstung veralteter Technik

Vernetzen Sie Ihre Geräte jetzt mit WirelessHART

Erweitern Sie Ihr HART- oder 4…20 mA-Gerät mittels WirelessHART-Adapter SWA70 und -Fieldgate SWG70 um drahtlose Funktionen.

Unser Adapter- und Fieldgate-Konzept erlaubt die Integration bestehender oder neuer Geräte in ein Drahtlosnetzwerk.

Endress+Hauser bietet eine einzigartige Auswahl von HART- und 4...20 mA-Geräten sowie eine Vielzahl unterstützender Dienstleistungen an. Wir gewährleisten die volle Integrierbarkeit in Systeme unterschiedlichster Hersteller.

Bestandteile des WirelessHART-Netzwerks

  • Der WirelessHART-Adapter SWA70 lässt jedes HART-Gerät Mess- und Diagnose-Informationen drahtlos kommunizieren; existierende HART-Feldgeräte lassen sich auf einfache Weise nachrüsten

  • Das WirelessHART-Fieldgate SWG70 empfängt die Informationen und stellt diese dem Anlagennetzwerk zur Verfügung

  • Die Informationen werden bereitgestellt über Modbus TCP, HART-Protokoll oder EtherNet/IP

  • Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen sorgen für einen permanenten Schutz von Netzwerk und Daten

WirelessHART sichert eine effiziente Planung und schnelle Installation

Gerätetreiber und Zertifikate

Die Gerätetreiber und Zertifikate können direkt im Download-Bereich der Produkte bezogen werden.

Anwendungen

  • WirelessHART-Lösungen senken Kosten und bieten mehr Informationen über Prozesse und Anlagen. © Endress+Hauser

    WirelessHART-Lösungen ergänzen die bestehenden HART-Geräte und –Werkzeuge um Wireless-Fähigkeiten. Dank effizienter Planung und schneller Installation sinken die Projektkosten.

  • Vernetzen Sie Ihre Geräte jetzt mit WirelessHART. © Endress+Hauser

    Vernetzen Sie Ihre Geräte jetzt mit WirelessHART
    Erweitern Sie Ihr HART- oder 4…20 mA-Gerät mittels WirelessHART-Adapter SWA70 um drahtlose Funktionen.

  • Flexible WirelessHART-Lösung in der Gewinnung von Rohöl. ©Endress+Hauser

    Flexible WirelessHART-Lösung in der Gewinnung von Rohöl reduziert den Montageaufwand pro Bohrlochkopf beträchtlich. Die Montagezeit verringert sich, Kommunikationskabel und damit verbundene Kosten, werden eingespart.

  • WirelessHART in der Produktion von Katalysatoren. ©Endress+Hauser

    Bei der Katalysatorenproduktion durchläuft das Produkt eine Vielzahl von Schritten. Einer dieser Schritte ist der Trocknungsprozess. WirelessHART-Geräte übermitteln die HART-Informationen von den Feldgeräten.

  • WirelessHART für die Grundwasserüberwachung. ©Endress+Hauser

    WirelessHART-Lösung zur Überwachung des Grundwasserstandes verringert den Installations- und Montageaufwand erheblich. Das System liefert verlässliche Messdaten von weit verteilten Messpunkten.

  • WirelessHART in einer Verbrennungsanlage von Sondermüll. ©Endress+Hauser

    In einer schwer zugänglichen DeNOx-Anlage zeigen sich die Vorteile mit WirelessHART durch schnelle und unkomplizierte Umsetzung des Projektes. Für den Anwender entstehen geringe Verdrahtungskosten und erheblich reduzierte Energiekosten.

  • WirelessHART für die Bestandsführung in einer Tanklageranlage. ©Endress+Hauser

    WirelessHART-Lösung sorgt für eine durchgängig integrierte Bestandsführung bei gleichzeitiger Einsparung bei Verkabelungs- und Installationskosten.

  • Mit Endress+Hauser als Ihrem Partner profitieren Sie von einer über 25-jährigen Erfahrung in der digitalen Kommunikation ©Endress+Hauser

    Ein zuverlässiger Partner
    Mit Endress+Hauser als Ihrem Partner profitieren Sie von einer über 25-jährigen Erfahrung in der digitalen Kommunikation.

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools