Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Maximieren Sie die Leistung und mindern Sie Risiken, indem Sie die Planung den Experten überlassen

Planen Sie Ihr Feldbussystem von Anfang an richtig – und erfüllen Sie so die Erwartungen an Ihr Projekt

Die Auslegung eines Feldbussystems kann durchaus eine Herausforderung darstellen. Wenn Sie dabei richtig vorgehen, beschleunigt dies erfahrungsgemäß die Umsetzungsphase, und Risiken werden beträchtlich gemindert. Fehler bei der Auslegung des Feldbussystems setzen hingegen eine Spirale aus Kosten, Verzögerungen und Ineffizienz in Gang. Warum also nicht gleich richtig vorgehen und Endress+Hauser als kompetenten Partner mit ins Boot nehmen? Sie können sich darauf verlassen, dass Endress+Hauser qualitativ hochwertige Services erbringen wird, die Ihre Erwartungen und Ihre spezifischen Projektanforderungen erfüllen.

Unsere Planungsdienstleistungen ebnen den Weg zum Erfolg

Der Start eines Projekts ist eine äußerst kritische Phase. Nur wenn zu diesem Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen werden, können die Termin- und Kostenvorgaben des Projekts eingehalten werden. Durch korrekte Planung wird gewährleistet, dass eine für die Anwendung bewährte Technologie verwendet wird, dass die besten Instrumente und Buskomponenten ausgewählt und alle Feldbussysteme unter Beachtung der Projektrichtlinien ausgelegt werden. Außerdem helfen wir Ihnen bei den Spezifikationen und stellen alle für die Installation und Validierung erforderlichen Dokumente bereit. Können Sie sich einen besseren Start vorstellen?

Vorteile

  • Entscheiden Sie sich für einen Partner mit nachweislicher Erfahrung auf dem Gebiet der Feldbussysteme, der an vielen Projekten mitgewirkt hat, häufig zusammen mit anderen Lieferanten

  • Fristgerechte, budgetkonforme Fertigstellung des Projekts dank der Verwendung standardisierter Vorgehensweisen

  • Höhere Effizienz, um bis zu 30 % geringere Projektrisiken und um bis zu 50 % schnellere Planung durch bewährte Best-Practice-Projektrichtlinien für die Feldbustechnologie

  • Hohe Qualität und völlige Übereinstimmung mit den Projektrichtlinien dank sorgfältig getesteter Methoden und Spezifikationen

  • Zügige Installation und Validierung dank einer umfassenden, bei der Projektübergabe übergebenen Dokumentation

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Nächste Events

Ähnliche News

Online-Tools zu Produktinformationen