Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Erleben Sie die Zukunft.
Hier und jetzt!

Das weltweit erste hochgenaue Radarmessgerät mit 80 GHz Sendefrequenz für die Messung in Flüssigkeiten.

Der neue Micropilot NMR81 für die hochgenaue Messung im eichpflichtigen Verkehrs ist von unabhängigen Prüfinstanzen für eine Genauigkeit von ±0,5 mm zertifiziert. Die 80 GHz Technologie bietet eine Reihe von Vorteilen.

Der Fokus liegt auf dem Wesentlichen

Micropilot NMR81 verwendet eine Sendefrequenz von 80 GHz, die je nach Antennenauswahl einen scharf fokussierten Öffnungswinkel von 3° oder 4° generiert. Ein Radarmessgerät mit 10 GHz und der gleichen Antennengröße hat hingegen einen Öffnungswinkel von 21°. Messungen in hohen schmalen Tanks sind dadurch sehr zuverlässig, da der Radarstrahl Objekte wie Rohre oder Einbauten auf Tankwänden erst gar nicht trifft.

Größere Messbereiche

Dank der Fokussierung ist es mit der 80 GHz Technologie einfacher bis auf den Tankboden zu messen, da der Strahl nicht auf die zusammenlaufenden Innenwände trifft. Generell sind längere Messbereiche als bei anderen Technologien möglich – und das bei gleicher Genauigkeit. Unser Tankstandexperte Micropilot NMR81 erreicht eine Genauigkeit von ±0,5 mm bei Messbereichen von bis zu 30 m.

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools zu Produktinformation