Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Heartbeat Technology™ – Wiederholungsprüfung zuverlässig und flexibel

Die intelligente Alternative für Sicherheitsanwendungen

In Sicherheitsanwendungen unterliegen Durchflussmessgeräte höchsten Anforderungen im Hinblick auf Zuverlässigkeit. Die neue Proline-Generation bietet mit Heartbeat Technology einen bisher unerreichten Diagnosedeckungsgrad vom Messrohr bis zum Ausgang. Damit wird eine extrem niedrige Restwahrscheinlichkeit für passive Ausfälle der Schutzfunktion erreicht. Doppelt ausgelegte, durch Werkskalibration rückführbare, interne Referenzen ergänzen das konsequent realisierte „Safety-by-Design“-Konzept mit minimalen Fehlerraten gemäß IEC 61508.

Vorteile

  • Proline Durchflussmessgeräte: Maximale Sicherheit und Verlässlichkeit

  • Höchste Flexibilität für die Planung von Wiederholungsprüfungen, d.h. Optimierung der Prüfintervalle für Wiederholungsprüfungen bzw. Verlängerung der Kalibrierintervalle minimiert den Prüfaufwand

  • Regelkonforme Prüfung durch rückführbare Referenzen im Gerät

  • Dokumentierter Nachweis der Gerätefunktionalität: Verifikationsergebnisse auf Anforderung für eine eindeutige Dokumentation der Prüfergebnisse

  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit, etwa Prüfung ohne Anfahren des Auslösepunktes

  • Minimale Inanspruchnahme des durchführenden Personals: „No trip to the field“ - maximale Sicherheit durch automatisierten und einfachen Prüfablauf

  • Mindestens 95% Diagnosedeckungsgrad: Minimaler Anteil an gefährlichen unentdeckten Fehlern λDU

Heartbeat Technology ermöglicht maximale Flexibilität bei der Planung von Wiederholungsprüfungen. Durch Einfachheit und Kürze der Prüfvorgänge wird das Risiko von Handhabungsfehlern minimiert. Das durchführende Personal wird dadurch ebenfalls vor Risiken bewahrt und zeitlich nur minimal beansprucht.

Maximale Sicherheit und Verlässlichkeit

In Betrieben der chemischen bzw. der petrochemischen Industrie hat Sicherheit höchste Priorität. Durchflussmessgeräte müssen deshalb maximale Verlässlichkeit gewährleisten. Wiederholungsprüfungen sind trotz ihres hohen Aufwands gängige Praxis zum Nachweis der Funktionstüchtigkeit. Heartbeat Technology schafft nun die Voraussetzungen dafür, den Personeneinsatz bei solchen Routinen auf ein Minimum zu reduzieren.

Zuverlässigkeit durch minimiertes Ausfallrisiko

Proline-Geräte haben ihre Zuverlässigkeit und Robustheit in zahllosen herausfordernden Anwendungen bewiesen. Insbesondere die gefährlich-unentdeckten Fehlerraten gemäß IEC 61508 konnten nochmals bedeutend gesenkt werden.

  • Umfassende Diagnose- und Prüffunktionen unveränderlich im Gerät integriert

  • Elektronikmodule im Werk zu 100% rückführbar geprüft

  • Kalibrierung aller Proline-Geräte auf akkreditierten Anlagen

Wartungsflexibilität mit Heartbeat Technology

Die anerkannte Norm IEC 61508 bezieht sich auf das Ausfallrisiko (PFD: Probability of Failure on Demand) als Basis für die Gerätewartung. Dank eines minimierten PDF-Anstiegs über die Zeit können sich Proline-User bei der Planung von Wiederholungsprüfungen ganz nach ihren betrieblichen Erfordernissen richten. Auf diese Weise trägt Heartbeat Technology entscheidend zu optimierten Abläufen und Kostenvermeidung bei.

Regelkonforme Wartung und elektronisches Nachweismanagement

Heartbeat gewährleistet eine kontinuierliche Gerätefunktionsprüfung ohne Prozessunterbrechung und eine Ausgabe der Diagnosemeldungen gemäß NE107. Dank höchster Diagnosedeckungsgrade beschränkt sich die Wiederholungsprüfungen gewöhnlich auf eine Ordnungs- und Sichtprüfung zur Erkennung systematischer, prozessbedingter Einflüsse. Hierfür können die Ergebnisse der Prüfung vor Ort oder remote mit Hilfe eines Asset Management Tools ausgelesen und dem elektronischen Nachweismanagement zugeleitet werden. Die letzten acht Datensätze werden im SD Flash Memory des Gerätes gespeichert.

  • Chemische Anlage © Diamond

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Ähnliche Themen

Ähnliche News

Online-Tools zu Produktinformationen