Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Verschiedene Geräte installiert? Leichte Inbetriebnahme dank MMS

Mit unserer standardisierten Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) lässt sich diese Aufgabe schnell und leicht erledigen

Endress+Hauser hat eine Bedienphilosophie entwickelt, die aufgabenorientierte Interaktionen anbietet. Unabhängig von der Messtechnologie hat das Gerät dasselbe "Look and Feel". Alle unseren Geräte sind auf diese Philosophie angepasst. Dieselbe Philosophie gilt für Bedienwerkzeuge und die Interaktion mit den Geräten, egal ob lokal oder über Bedienwerkzeuge, funktioniert dies genau gleich.

Einfachheit + Sicherheit + Zuverlässigkeit

Sprachauswahl und -einstellung für Anzeige und Bedienaufgaben finden sich im Menü "Anzeige/Bedienung", auf das von jedem zugegriffen werden kann, der Daten auslesen muss. Die Geräte bieten eine aufgabenorientierte Ansicht der Parameter, z. B. das Menü "Diagnose" für das Wartungspersonal. Unabhängig von der Art der Aufgabe können Sie sicher sein, alle Aspekte davon abzudecken und die Einstellungen außerhalb Ihres Tätigkeitsbereichs nicht zu beeinflussen. Nutzerspezifische Menüs und die integrierte Hilfe erhöhen die Sicherheit während des Betriebs.

Klare Diagnose- und Wartungsinformationen

Die eingebettete Software beinhaltet die zuverlässige Diagnose des Geräts und des Prozesses mit Symbolen und Texten entsprechend Namur NE 107: Erkennung eines leeren Sensors, eines nicht-homogenen Messstoffes, einer Abnutzung, Korrosion oder Ablagerung usw. Das Gerät zeigt die Fehlerbehebung an; Klartextmeldungen ermöglichen Ihnen schnelle und sichere Serviceaktionen.

Optimale Datenverfügbarkeit

Die Historie wird im Ereignislog auf einer HistoROM gespeichert; mit tatsächlichen Daten kann die Diagnose unabhängig von Äußerungen des Bedieners wie “Ich habe nichts geändert…” erfolgen. Dank des HistoROM-Konzepts können Sie die Daten automatisch nach einem Modulaustausch übertragen. Und die Datentrendanalyse spart Zeit im Fall der Notwendigkeit einer Prozessoptimierung.

Erfahren Sie mehr über unsere Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) mit aufgabenorientierter Interaktion.

  • Geführte Parametrierung über Einrichtungsassistenten für eine schnelle und zuverlässige Basiskonfiguration ©Endress+Hauser