Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Nachrüstung mit Kosteneinsparung

Drahtlose Temperaturüberwachung zur Erkennung von Lagerschäden

Jedes Unternehmen hat ein verständliches Interesse an optimal laufenden Prozessen. Zwischenfälle, die zu einem Anlagenstillstand führen, können nicht nur hohe Reparaturkosten, sondern vor allem beträchtliche Verluste bedeuten. Die Ilsenburger Grobblech GmbH optimierte ihre Anlagenverfügbarkeit durch die Erfassung von Temperaturen an den Walzenzapfenlagern und die einfache Realisierung mit WirelessHART.

Vorteile

  • Erkennung von Schäden an den Gleitlagern

  • Vorausschauende Instandhaltung

  • Schutz der kostenintesiven Gleitlager

Schematische Systemtopologie ©Endress+Hauser

Herausforderung für den Kunden

Das Quarto-Walzgerüst der Ilsenburger Grobblech, besteht aus zwei Arbeitswalzen, welche direkt die Brammen umformen sowie zwei Stützwalzen, die den Walzdruck auf die Arbeitzwalzen übertragen. Das Quartogerüst hat eine maximale Walzkraft von 80.000 Kilonewton! Das sind hohe Anforderungen, auch für die Walzenzapfenlager. An der oberen und unteren Stützwalze befinden sich auf der Bedien- und Antriebsseite die Walzenzapfenlager, sogenannte Morgoil®-Gleitlager

Für die notwendige Schmierung des Morgoillagers sorgt ein Ölkreislauf, dessen Temperatur am Ein- und Auslauf überwacht werden soll. Ein Anstieg der Temperaturdifferenz ist ein Indiz für höhere Reibungen im Inneren der Lager, durch die sich mögliche Schäden abzeichnen können. Allerdings herrschen am Walzgerüst Umgebungsbedingungen, die eine feste Verkabelung der notwendigen Temperatursensoren nur schwer ermöglichen.

Unsere Lösung

Für die Temperaturmessungen werden Widerstandsthermomenter TR15 mit Einschweißschutzrohr und austauschbarem Messeinsatz eingesetzt, die sich in Industrieanwendungen bereits tausendfach bewährt haben. Jeder Temperatursensor ist mit einem Adapter ausgerüstet, der die drahtlose Datenübertragung auf Basis des WirelessHART-Standards ermöglicht. Eine direkte Montage der Adapter am Temperatursensor ist aufgrund des Platzes und ggf. eingeschränkter Funkverbindungen hier nicht zu empfehlen, daher wird der Adapter abgesetzt installiert und mit einem kurzen Kabel mit dem Temperatursensor verbunden.

Der Adapter ermöglicht nicht nur die Datenübertragung, er versorgt das angeschlossene Gerät auch mit Strom über die im Adapter integrierte Batterie.

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Ähnliches Angebot

Produkte
Lösungen
Online-Tools zu Produktinformationen