Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Lebenslange Genauigkeit der Durchflussmessung

Kontinuierliche Qualität vom Werk bis zur Vor-Ort-Kalibrierung

Der Kalibrierzyklus für Geräte von Endress+Hauser beginnt in unseren Werken. Ab dem ersten Tag der Installation in Ihrer Anlage messen die Geräte mit der höchsten Genauigkeit. Kalibrierservices helfen Ihnen dabei, dieses Niveau zu halten. Unsere mobilen Durchflusskalibrieranlagen verwenden dieselben Kalibrierstandards, die auch in unseren Produktionszentren gelten. Vor Ort erhalten Sie Ratschläge von unseren Servicetechnikern zur Einstellung der Geräte für eine perfekte Messung.

Vorteile

  • Betriebszeit von Geräten und Flexibilität entsprechend Ihrem Produktionsplan

  • Ein zuverlässiger Berater für alle Durchflussmessanforderungen

  • Weltweite Hightech-Kalibriersysteme für zuverlässige Ergebnisse

Verbindung von Messtechnik und Kalibrierkompetenz

Der Grundstein für absolut zuverlässige Messungen wird mit der Werkskalibrierung nach der Produktion gelegt. Die Messgeräte werden je nach Durchflusstechnologie auf Flüssigkeits- oder Gasdurchflussanlagen kalibriert. Diese Kalibrierungen sind direkt auf nationale Normen rückführbar und haben die höchste Genauigkeit weltweit. Alle unsere Kalibrierlabore sind nach ISO 17025 zertifiziert. Wir bringen unsere Qualitätsverpflichtung von unseren Produktionszentren zu den Vor-Ort-Betrieben.

Nutzen Sie die technische Genauigkeit des Labors an Ihrem Standort

Unsere einzigartige mobile Durchflusskalibriertechnologie ermöglicht uns die Reduzierung Ihrer Geräte-Kalibrierzeit auf Minuten. Mit ihrem Knowhow auf dem Gebiet der Durchflussmessung und des Messwesens allgemein kalibrieren unsere Techniker Geräte von Endress+Hauser und von Drittanbietern. Nach erfolgreicher Durchführung erhalten Sie die notwendigen Kalibrierzertifikate zusammen mit Bemerkungen von einem Experten. Für Einstellungen oder Reparaturen befinden sich unsere Werkstätten mit Kalibrierlabors ganz in Ihrer Nähe.

  • Alle unsere Kalibrierlabore sind nach ISO 17025 zertifiziert. ©Endress+Hauser

    Alle unsere Kalibrierlabore sind nach ISO 17025 zertifiziert.

  • Mobile Durchflusskalibrieranlage für die Vor-Ort-Kalibrierung ©Endress+Hauser

    Die mobilen Durchflusskalibrieranlagen von Endress+Hauser verwenden dieselben Kalibrierstandards, die auch in unseren Produktionszentren gelten.

  • Kalibrierservices entsprechend Ihrem Produktionsplan ©Endress+Hauser

    Vor-Ort-Kalibrierservices entsprechend Ihrem Produktionsplan