Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Nanomass Gas Density

Das Gerät für die kontinuierliche Gasdichtemessung direkt im Prozess

  • MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density ©Endress+Hauser

    Gasdichtemessung mit MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density ist das erste Gerät zur präzisen Messung der Dichte von Gasen, basierend auf der revolutionären MEMS-Coriolis-Technologie. Hier treffen innovative Mikrotechnolgie und langjähriges Know-How von Endress+Hauser aufeinander. Erstmalig lassen sich zu wirtschaftlich attraktiven Bedingungen Kenngrößen direkt im laufenden Prozess kontinuierlich überwachen wie Gasdichte oder Gasqualität. Nanomass Gas Density kann problemlos in jede bestehende Prozessinfrastruktur eingebunden werden.

Vorteile

  • Hohe Prozesssicherheit und Produktqualität – permanente Prozessüberwachung in Echtzeit

  • Erhöhte Prozesseffizienz – kontinuierliche Messung und schnelle Ansprechzeit

  • Hohe Verfügbarkeit – wartungsarm

  • Vollständige Datentransparenz – integrierter Datenlogger

  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis – multivariable Messung (Temperatur, Druck, Konzentration)

  • Zuverlässig – unempfindlich gegenüber Vibrationen

Anwendungsgebiet

  • Messprinzip arbeitet im Dichtebereich 0…30 kg/m³ unter Berücksichtigung von Druck und Temperatur

  • Hochgenaue Dichte- und Konzentrationsmessung nicht korrosiver, brennbarer oder nicht brennbarer Gase und Gasgemische.

Geräteeigenschaften

  • Integrierte Druck- und Temperaturmessung

  • Verschiedenste Ex-Zulassungen erhältlich

  • Schnellste Ansprechzeit

  • 2-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten

  • RS232- und USB-Schnittstelle, mehrere Ausgänge

  • Integrierter Datenlogger

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile