Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Proline Cubemass C 300
Coriolis-Durchflussmessgerät

Der ultrakompakte Messaufnehmer für kleinste Mengen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer

  • Coriolis-Durchflussmessgerät - Proline Cubemass C 300 ©Endress+Hauser
  • Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip

Cubemass C ist der ultrakompakte Spezialist für kleinste Durchflüsse. Auch bei hohem Prozessdruck macht er keine Kompromisse bei der Messgenauigkeit. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Cubemass C 300 hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige, verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.

Vorteile

  • Reduzierte Installationskosten – kompaktes Einrohrdesign

  • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

  • Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken

  • Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse

  • Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität

  • Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology

Anwendungsgebiet

  • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

  • Für kleinste Mengen an Flüssigkeiten und Gasen.

Geräteeigenschaften

  • Nennweite: DN 1...6 (1/24 to 1/4")

  • Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi)

  • Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F)

  • Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen

  • Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff

  • Abgesetzte Anzeige erhältlich

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools