Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Levelflex geführtes Radar

Geführte Radarmesstechnik zur Füllstandmessung

Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Feststoffen mit geführtem Radar-Sensor

Die Füllstandmessung mit geführter Radarmesstechnik passt perfekt in eine Vielzahl von Anwendungen in allen Industrien: sei es in einfachen Lagertanks, in korrosiven oder aggressiven Medien sowie in Applikationen mit rauen Umgebungsbedingungen. Geführte Radarmesstechnik mit dem Levelflex Sensor spart Zeit und Kosten durch die einfache Inbetriebnahme und den sicheren Betrieb. Sehen Sie sich das breite Sortiment an Levelflex Messgeräten für geführte Radarapplikationen an und klicken Sie auf den Button weiter unten.

Die Füllstandmessung mit geführten Radarimpulsen ist bestens für den Einsatz in Flüssigkeiten und Feststoffen geeignet. Durch die sichere Führung der reflektierten Wellen spielt die Oberflächenbeschaffenheit des Mediums eine untergeordnete Rolle. Die zuverlässige Messung ist selbst bei turbulenten Flüssigkeitsoberflächen oder Schaumbildung gewährleistet. Eben so wenig beeinflussen unterschiedliche Schüttkegel oder Abzugstrichter, wie sie bei Schüttgütern vorkommen, die Messung. Zudem ist die geführte Radarmesstechnik die erste Wahl bei der Trennschichtmessung.

  • Messprinzip geführtes Radar nach dem Laufzeitmessverfahren

Geführte Radarmesstechnik: Messprinzip

Der Levelflex arbeitet mit hochfrequenten Radarimpulsen, die entlang einer Sonde geführt werden. Beim Auftreffen der Impulse auf die Medienoberfläche verändert sich der Wellenwiderstand und ein Teil des Sendeimpulses wird aufgrund der Änderung des Dk-Wertes reflektiert. Die vom Gerät gemessene und ausgewertete Zeitdauer zwischen dem Senden und dem Empfangen des reflektierten Impulses ist ein direktes Maß für die Distanz zwischen Prozesseinkopplung und der Medienoberfläche.

Vorteile

  • Zuverlässige Messung: Unabhängig von der Oberfläche des Mediums und Tankeinbauten

  • Zusätzliche Messsicherheit durch Sonden-End-Erkennung

  • Sichere Messung auch während Befüllvorgängen

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools zu Produktinformationen