Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Micropilot Füllstandradar

Radarmesstechnik zur Füllstandmessung

Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Feststoffen mit frei abstrahlendem Radar-Sensor

Füllstandmessung mittels Radarmesstechnik mit dem von oben eingebauten Micropilot Sensor eignet sich für alle Industrien. Berührungslose Radarmesstechnik mit einfacher Inbetriebnahme und sicherem Betrieb spart Zeit und Kosten. Von einfachen Lagertanks über den Einsatz in korrosiven oder aggressiven Medien bis zur hochgenauen Anwendung in der Tankstandmessung findet der Micropilot seinen Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Sehen Sie sich das breite Sortiment an Micropilot Messgeräten für Radarapplikationen an und klicken Sie auf den Button weiter unten.

Die Füllstandmessung mittels Radarmesstechnik ist selbst bei extremen Prozessbedingungen wie hohem Druck oder Temperatur sowie bei ausgasenden Medien eine sichere Lösung. Der Micropilot kann auch in Hygieneapplikationen zur berührungslosen Füllstandmessung eingesetzt werden. Für die unterschiedlichen Industrien wie Wasser/Abwasser, die Lebensmittelindustrie, Life Sciences oder die Prozessindustrie gibt es die passenden Geräte. Zudem gibt es verschiedene Antennenversionen für jede Art von Radarapplikationen.

  • Messprinzip Radar nach dem Laufzeitmessverfahren

Radarmesstechnik: Messprinzip

Der Micropilot arbeitet mit hochfrequenten Radarimpulsen, die von einer Antenne abgestrahlt und von der Oberfläche des Füllmediums, aufgrund der Änderung des Dk-Wertes (relative Dielektrizitätszahl), reflektiert werden. Die Laufzeit des reflektierten Radarimpulses ist direkt proportional zum zurückgelegten Weg. Bei bekannter Behältergeometrie lässt sich daraus der Füllstand berechnen.

Vorteile

  • Berührungslose, wartungsfreie Messung

  • Unabhängig von Mediumseigenschaften wie Dichte und Leitfähigkeit, in Schüttgütern unabhängig von Befüllgeräuschen und Staubentwicklung

  • Frei einstellbarer Messbereich

  • Für hohe Temperaturen bis zu +450°C

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools zu Produktinformationen