Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Vibronik Grenzstanddetektion

Vibronik Grenzstanddetektion

Grenzschalter für Flüssigkeiten und Schüttgüter

Die Vibronik Grenzstanddetektion bietet zuverlässige Überfüllsicherung in Flüssigkeiten und Schüttgütern in jeder Industrie. Die zweite Prozessabdichtung (second line of defense) garantiert den höchsten Grad an Sicherheit und Verfügbarkeit der Grenzschalter. Der Liquiphant steht für zuverlässige Schaltungen, unbeeinflusst von sich ändernden Medieneigenschaften, Turbulenzen, Schaum, Vibrationen oder Ansatzbildung. In Silos mit körnigen oder pulverigen Feststoffen ist der Soliphant die perfekte Wahl. Für weitere Informationen klicken Sie auf den Button weiter unten.

Vibronikgeräte passen perfekt in zahlreiche Flüssigkeitsapplikationen von der einfachen betrieblichen Grenzstanddetektion ( Minimum- und Maximumüberwachung), zertifizierten Leckageüberwachung und Überfüllsicherung bis hin zu Schutzeinrichtungen in Anlagenteilen die der Störfallverordnung unterliegen (SIL 2/3). In Applikationen mit körnigen oder pulverigen Feststoffen können die Vibronikgeräte in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden, wie sie typischerweise in der Grundstoffindustrie, der chemischen Industrie und der Lebensmittelbranche vorkommen.

  • Messprinzip Vibronik

Vibronik Grenzstanddetektion: Messprinzip

Bei der Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten wird ein Sensor in Form einer Stimmgabel auf seiner Resonanzfrequenz zum vibrieren angeregt. Der Antrieb erfolgt piezoelektrisch. Die Schwingfrequenz ändert sich beim eintauchen der Gabel in das Medium. Diese Änderung wird ausgewertet und in ein Schaltsignal umgesetzt.

In Feststoffen wird ein Einstabsensor oder eine Vibrationsgabel auf der Resonanzfrequenz zum Vibrieren angeregt. Der Antrieb erfolgt piezoelektrisch. Durch das Eintauchen in ein Medium verändert sich die Amplitude. Diese Änderung wird ausgewertet und in ein Schaltsignal umgesetzt.

Vorteile

  • Medienunabhängig

  • Einfache Installation und einsatzbereit ohne Abgleich

  • Selbstüberwachung

  • Kein Verschleiß, wartungsfrei

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools