Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Endress+Hauser Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

79 GHz Radarmessung

Eine neue Technologie für mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit in Ihren Prozessen

Der hochgenaue Micropilot NMR81 ist das weltweit erste 79 GHz Radarmessgerät für die Messung von Füllständen in Flüssigkeiten. Das Gerät wurde für den eichpflichtigen Verkehr entwickelt und von unabhängigen Testbehörden dafür zertifiziert. Die 79 GHz Technologie bietet eine Reihe von Vorteilen.

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Vorteile

  • Der Micropilot NMR81 generiert einen scharf fokussierten Öffnungswinkel von 3°. Ein Radarmessgerät mit 10 GHz und der gleichen Antennengröße hat hingegen einen Öffnungswinkel von 21°. Messungen sind dadurch sehr zuverlässig, da der Radarstrahl Objekte und Einbauten an erst gar nicht trifft.

  • Generell sind längere Messbereiche als bei anderen Technologien möglich – und das bei gleicher Genauigkeit. Unser Tankstandexperte Micropilot NMR81 erreicht eine maximale Genauigkeit von ±0,5 mm bei Messbereichen von bis zu 30 m.

Diese Technologie reduziert den Engineeringaufwand aufgrund der einfacheren Integration des 79 GHz Radarmessgeräts, ohne irgendwelche Objekte im Tank berücksichtigen zu müssen. Zudem wird die Anlagenverfügbarkeit und Produktivität aufgrund von äußerst zuverlässigen Messergebnissen erhöht.

Produkte

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools