Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Wir haben den Dreh raus

Teilbares Halsrohr mit Schnellverschluss

Mit einer Drehung öffnen, rekalibrieren und genauso einfach wieder einsetzen.
Patentiertes Thermometer-Halsrohr mit Schnellverschluss für schnelle und einfache Rekalibrierung. Fehlervermeidung und Zeitersparnis - Der Messeinsatz kann im Handumdrehen entnommen werden. Geschützt gegen Eindringen von Wasser aufgrund der Schutzklasse IP69K, kein Risiko mechanischer Schäden oder Verdrahtungsfehler bei der Rekalibrierung.

Vorteile

  • Erhebliche Zeiteinsparung bei Rekalibrierung (bis 20 min. je Messstelle)

  • Vermeidung von Verdrahtungsfehlern beim Wiedereinbau

  • Minimierung von Anlagen-Stillstandzeiten und somit Kosteneinsparung

  • Hohe Prozess- uns Systemsicherheit

Um Kennliniendrifts des Sensorelements erkennen zu können, werden Thermometer mit großem Aufwand zyklisch rekalibriert. Diese zeitintensive Rekalibrierung birgt außerdem Risiken von Fehlverdrahtungen. Das teilbare Halsrohr iTHERM QuickNeck erlaubt den werkzeuglosen Ausbau des Messeinsatzes zu Kalibrierzwecken ohne Prozessunterbrechung. Mit einer Drehung des Anschlusskopfes lässt sich der Messeinsatz aus dem Schutzrohr ziehen und ist bereit für eine Vor-Ort-Kalibrierung.

Produkte