Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Durch Einheitlichkeit bei Benutzeroberflächen wird alles einfacher

Schnelle und einfachere Inbetriebnahme Ihrer Messstellen durch unsere einheitlichen Benutzeroberflächen

Wenn verschiedene Geräte mit verschiedenen Messtechnologien in Ihrem Prozess installiert sind, kann dies eine Herausforderung darstellen, was Inbetriebnahme, Betrieb oder Wartung angeht. Mit unserem einheitlichen Bedienkonzept können wir Ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen. Alle unsere Geräte bieten eine einheitliche Benutzeroberfläche, was Ihre tägliche Arbeit erleichtert. Kürzere Einarbeitungszeit in das Gerät bedeutet weniger Schulung und schnellere Durchführung Ihrer Aufgaben.

Vorteile

  • Schnelle Inbetriebnahme mit intuitiver Bedienung Ihrer Geräte unabhängig von der verwendeten Messtechnologie (Durchfluss, Füllstand, Druck, Analyse oder Temperatur)

  • Sichere Inbetriebnahme mit Parametrierung über Einrichtungsassistenten für eine schnelle und zuverlässige Basiskonfiguration

  • Höhere Sicherheit für Ihre Prozesse mit klarer Diagnose, Wartungssymbolen und -texten entsprechend internationalen Normen

  • Großes Vertrauen in Ihre Einstellungen mit Klartextmeldungen in Ihrer Sprache

Einfachheit durch Einheitlichkeit

Die IT- und Kommunikationswelt hat gezeigt, dass eine konsistente Schnittstelle einen wesentlichen Einfluss auf die Einarbeitungszeit, die Implementierung und die effektive Nutzung von Software und elektronischen Geräten hat. Basierend auf einer weltweit durchgeführten eingehenden Studie, die bei der Identifizierung der Erwartungen unserer Kunden half, haben wir unser einheitliches Bedienkonzept entwickelt. Egal, ob direkt vor dem Gerät oder in einer Leitwarte, die Daten werden überall gleich dargestellt. Sie sehen dieselben Symbole auf dem Gerät, die auch auf Ihrem Computer sind.

Aufgabenorientierte Interaktionen

Das Betriebskonzept bietet aufgabenorientierte Interaktionen mit dem Gerät, was Ihre tägliche Arbeit erleichtert. Wie auch immer die Aufgaben aussehen mögen, mit Hilfe der nutzerorientierten Bedienung können Sie sicher sein, sie ausführen zu können. Sind Sie unsicher in Bezug auf die Ergebnisse Ihrer Aktion? Die integrierte Hilfefunktion liefert Informationen zur Aktion und vermeidet so eine Fehlinterpretation. Die Daten werden gespeichert und sind für jeden verfügbar, der über einen Zugriffscode verfügt. Aufgabenorientierte Interaktionen werden angeboten für:

  • Bediener

  • Wartung

  • Geführte Parametrierung über Einrichtungsassistenten für eine schnelle und zuverlässige Basiskonfiguration ©Endress+Hauser

    Sichere Inbetriebnahme mit geführter Parametrierung über Einrichtungsassistenten für eine schnelle und zuverlässige Basiskonfiguration