Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Gateway zur Fernüberwachung
Connect Sensor FXA30

Batterie betriebene mobile Überwachung der angeschlossenen analogen Feldgeräte (4 bis 20mA)

  • Connect Sensor FXA30- Batterie betriebenes Gateway zur Fernüberwachung 
©Endress+Hauser

Connect Sensor FXA30 ist ein vollständig integriertes, mit Batterie betriebenes mobiles Gateway mit Eingängen zur Verbindung einer Vielzahl von Messgeräten. FXA30 wurde für robuste Anwendungen in der Industrie entwickelt und ist die ideale Lösung zur Fernüberwachung an Orten, an denen keine externe Stromversorgung zur Verfügung steht. Es kann sogar der Stromversorgung von Feldgeräten dienen und Messwerte über den cloud-basierten Service SupplyCare Hosting visualisieren.

Vorteile

  • Übertragung von Füllstand, Durchfluss, Druck und weiteren Messgrößen an den Arbeitsplatz zur Visualisierung in einer Software und Stromversorgung des Messgerätes in abgelegenen Gegenden

  • Besonders geeignet für die Bestandskontrolle mit dem typischen Messintervall (dreimal pro Tag)

  • Einfache Verbindung mit Messgeräten

  • Optional mit Mobilkommunikation bestellbare

  • Flexibel für Batterieeinsatz an entfernten Orten oder Gleichstrom betrieben

Anwendungsgebiet

Batteriebetriebene mobile Fernüberwachung der angeschlossenen 4 bis 20mA analogen sowie digitalen Messgeräte über Mobilfunk.

  • Externe, konfigurierbare Leistungsausgänge machen die Leistungsversorgung der Sensoren überflüssig

  • Konfiguration der Mess- und Übertragungszyklen

  • Ideal geeignet für jede Umgebung durch das wetterfeste Gehäuse mit einem breiten Temperaturbereich

  • Vier 4 bis 20 mA Eingangskanäle, ein weckfähiger Digitaleingang

Funktionen und Spezifikationen

Zubehör / Ersatzteile