Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Endress+Hauser Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

RIA14
Schleifengespeister Feldanzeiger

Gut lesbare Anzeige eines 4…20 mA Signals vor-Ort für einen besseren Prozessüberblick!

  • Produktfoto schleifengespeister Feldanzeiger RIA14 ©Endress+Hauser

Der Anzeiger stellt das Messsignal auf dem großen, hinterleuchteten Display dar. Bargraph für schnellen Prozessüberblick und editierbares Klartextfeld zur Anzeige von Einheit oder TAG. Im Fall einer Grenzwertverletzung wird auch dies signalisiert und ein Open Collector kann geschalten werden. Der Anzeiger benötigt keine separate Hilfsenergie, sondern wird direkt aus der 4...20 mA Stromschleife gespeist. Das Gehäuse ist in Aluminium und in Edelstahl sowie optional mit Ex d Zulassung erhältlich.

Vorteile

  • Anzeige von 4…20 mA Messwerten

  • 5-stellige Messwertanzeige mit Dimension, Bargraph und Hintergrundbeleuchtung

  • Keine externe Versorgung notwendig

  • Varianten: Aluminiumdruckgussgehäuse oder Edelstahlgehäuse.

  • Einfache 3-Tastenbedienung zur Parametrierung oder Parametrierung über Schnittstelle mit PC Software FieldCare oder Parametrierung ohne Hilfsenergie mittels Setup-Box

  • Internationale Zulassungen

  • Lässt das HART®-Übertragungsprotokoll ungehindert passieren

Anwendungsgebiet

Mikrocontroller gesteuerter Anzeiger im Einkammern-Feldgehäuse mit beleuchteter LC-Anzeige. Die Parametrierung von Messbereich, Dezimalpunkt und Offset der Anzeige lässt sich komfortabel über drei Tasten im Gerät bei geöffnetem Gehäuse oder über einen PC mit der PC-Software FieldCare durchführen.

  • Öl + Gas

  • Petrochemie

  • Anlagen- und Apparatebau

  • Freifeldanwendungen

  • Laborausstattungen

  • Prozesserfassung und -überwachung

  • Optional: Edelstahlgehäuse für Ex d Anwendungsbereiche

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: Field indicator RIA141

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools