Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Endress+Hauser Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

RIA16
Schleifengespeister Anzeiger

Gut lesbare Anzeige eines 4…20 mA Signals vor-Ort mit Bargraph für einen besseren Prozessüberblick!

  • Produktfoto schleifengespeister Feldanzeiger RIA16 ©Endress+Hauser

Der Anzeiger stellt das Messsignal auf dem großen, hinterleuchteten Display dar. Schneller Prozessüberblick durch Bargraph. Editierbares Klartextfeld für Einheit oder TAG. Im Fall einer Grenzwertverletzung wird auch dies signalisiert und ein Open Collector kann geschalten werden. Der Anzeiger benötigt keine separate Hilfsenergie, sondern wird direkt aus der 4...20 mA Stromschleife gespeist. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen, ist das Gerät mit Ex-Zulassung erhältlich.

Vorteile

  • Anzeige von 4…20 mA Messwerten

  • 5-stellige Messwertanzeige mit Dimension, Bargraph und Hintergrundbeleuchtung

  • Keine externe Versorgung notwendig

  • Varianten: Glasfaserverstärkter Kunststoff bzw. Aluminium für Ex-Anwendungen

  • Einfache 3-Tastenbedienung zur Parametrierung oder Parametrierung über Schnittstelle mit PC Software FieldCare oder Parametrierung ohne Hilfsenergie mittels Setup-Box

  • Internationale Zulassungen

  • Lässt das HART®-Übertragungsprotokoll ungehindert passieren

Anwendungsgebiet

Mikrocontroller gesteuerter Anzeiger im Einkammer-Feldgehäuse mit beleuchteter LC-Anzeige. Die Parametrierung von Messbereich, Dezimalpunkt und Offset der Anzeige lässt sich komfortabel über drei Tasten im Gerät bei geöffnetem Gehäuse oder über einen PC mit der PC-Software FieldCare durchführen.

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: Field indicator RIA261

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools