Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

MLTTS00
Modulares Thermometer mit RTD oder TC Messeinsatz

Konzipiert für den Einsatz in der Öl & Gasindustrie, zum Einbau in ein vorhandenes Schutzrohr

  • Produktbild modulares Thermometer MLTTS00 ©Endress+Hauser

Das flexibel konfigurierbare und robuste Thermometer ist speziell für Anwendungen in der Öl & Gasindustrie, aber auch für fast alle anderen Industriezweige, bestens geeignet. Ein optionaler Kopftransmitter, mit allen gängigen Kommunikations-Protokollen, führt zu einer Erhöhung der Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren. Das Thermometer kann entweder mit Widerstand (RTD)- oder Thermoelement (TC)-Messeinsatz ausgewählt werden.

Vorteile

  • Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau mit standardmäßigen Anschlussköpfen nach DIN EN 50446 und kundenspezifischen Eintauchlängen

  • Zündschutzart für den Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen: Eigensicher (Ex ia)

Anwendungsgebiet

Modulares Thermometer für die Öl & Gasindustrie, universell einsetzbar:

  • Geeignet für den Einbau in bereits vorhandene Schutzrohre

  • Messbereich: Widerstands-Messeinsatz (RTD) –50 bis +500 °C (–58 bis +932 °F), Thermoelement (TC): –40 bis +1 100 °C (–40 bis +2 012 °F)

  • Schutzart bis IP68

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools zu Produktinformationen