Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Endress+Hauser Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Absolut- und Relativdruck
Ceraphant PTC31

Preiswerter Druckschalter mit ölfreiem Keramiksensor zur Messung in Gasen und Flüssigkeiten

  • Ceraphant PTC31 ©Endress+Hauser
  • Messprinzip Druck

Der Ceraphant PTC31 ist ein preiswerter Druckschalter mit vakuumfester Keramikmesszelle zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck.

Vorteile

  • Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen

  • Funktionsüberwachung und –informationen vor Ort durch LED und digitalem Display

  • Trockener kapazitiver Keramiksensor (Ceraphire)

  • Überlastfester hochreine Keramikmesszelle (99,9 % Al2O3)

  • Perfekt geeignet für Vakuumanwendungen und Anwendungen mit abrasiven Medien

Anwendungsgebiet

Druckschalter mit Keramiksensor zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck. in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben.

  • Prozessanschlüsse: Gewinde

  • Prozesstemperatur: -40 bis +100 °C

  • Messbereiche: -1/0 bis zu +40 bar

  • Genauigkeit: ±0,5 %

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: PTC133

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools