Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Differenzdruckmessung

Differenzdruckmessung

Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten mit Drucktransmittern

Differenzdrucktransmitter mit piezoresisitivem Sensor und geschweißter Metallmembran oder elektronischem Differenzdrucksystem oder Druckmittler werden typischerweise in der Prozessindustrie eingesetzt. Der Deltabar bietet kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten wie auch Volumen- und Massemessung in Flüssigkeiten. Mit dem Drucktransmitter ist ebenso die Filterüberwachung möglich. Sehen Sie sich das breite Sortiment an Deltabar-Geräten für Füllstandanwendungen an und klicken Sie auf den Button weiter unten.

Neben den Druckgeräten mit Siliziumsensoren oder Druckmittlern zur Füllstandmessung gibt es das elektronische Differenzdrucksystem Deltabar welches zwei Sensormodule und einen Transmitter kombiniert. In Füllstandapplikationen misst ein Sensormodul den hydrostatischen Druck (HP-Seite), das andere Sensormodul misst den Kopfdruck (LP-Seite). Im Transmitter wird aus diesen digitalen Werten der Füllstand berechnet.

Klicken Sie hier, um alle Differenzdruck-Messsensoren zu sehen
  • Messprinzip Druck

Differenzdruckmessung: Messprinzip

Silizium-Zelle: Der Betriebsdruck lenkt die Prozessmembran aus und ein Füllmedium überträgt den Druck auf eine Widerstandsbrücke (Halbleitertechnologie). Die druckabhängige Änderung der Brückenausgangsspannung wird gemessen und ausgewertet.

Druckmittler: Der Betriebsdruck wirkt auf die Prozessmembran des Druckmittlers und wird auf die Membran des Sensors durch ein Druckmittlerfüllöl übertragen.

Vorteile

  • Mit Silizium-Zelle für Prozessdrücke bis +700 bar geeignet

  • Bei der Silizium-Zelle sind kleine frontbündige Prozessanschlüsse erhältlich und die Überlastfestigkeit garantiert

  • Mit Druckmittlern sind Prozesstemperaturen von -70 bis +400 °C möglich

  • Das elektronische Differenzdrucksystem eliminiert typische mechanische Probleme was eine besserer Prozessverfügbarkeit und Zuverlässigkeit ergibt. Zudem werden mit dem Aufbau und Design des elektronischen Differenzdrucksystems Sicherheitsrisiken minimiert

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools