Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

1-/2-Kanal-Leitfähigkeitsmessumformer
Mycom CLM153

Kompaktes Feldgerät für explosionsgefährdete und nicht-explosionsgefährdete Bereiche in allen Industrien

  • ©Endress+Hauser

Liquisys CLM153 ist ein leistungsfähiger Messumformer für alle analogen Leitfähigkeitssensoren. Er verbessert Ihre Betriebssicherheit dank kontinuierlicher Plausibilitäts-, Prozess- und Sensorprüfungen. Wählen Sie aus zahlreichen Hardware- und Software-Modulen, wie Relais- oder Feldbus-Kommunikation, um ihn exakt an Ihre Messaufgabe anzupassen. Diese Modularität erlaubt Ihnen außerdem die jederzeitige Aufrüstung des Messumformers. Das benutzerfreundliche Menü und die einfache Zwei-Punkt-Kalibrierung beschleunigen und vereinfachen zudem die Konfiguration und Bedienung des Messumformers.

Vorteile

  • Hohe Betriebssicherheit: Kontinuierliches Prozessprüfsystem, Logbuch-Funktionen und Datenaufzeichnung, Plausibilitätsprüfung der Kalibrierung.

  • Großer Funktionsumfang: Leitfähigkeits-, Widerstands- und Konzentrationsmessung, Reinstwasserüberwachung entsprechend USP (United States Pharmacopeia) und EP (European Pharmacopoeia).

  • Weniger Wartungsaufwand: Automatische Reinigungsfunktion (mit Chemoclean), ausgelöst durch Alarm oder Grenzschalter.

  • Geeignet für jede Anwendung: Zahlreiche Erweiterungen, z.B. P(ID)-Regler, Timer usw., erlauben eine flexible Anpassung an alle Prozesse - auch in explosionsgefährdeten Bereichen.

  • Zuverlässige Regelung: Strom- und Widerstandseingang für Störgrößenaufschaltung.

  • 2-Kanal-Vorteil: pH-Wert-Berechnung aus der Differenzleitfähigkeit oder redundante Messung.

Anwendungsgebiet

Der Messumformer Mycom CLM153 funktioniert mit allen analogen Leitfähigkeitssensoren, beispielsweise in den folgenden Industrien und deren Utilities:

  • Chemie

  • Lebensmittel & Getränke

  • Life Sciences

  • Kraftwerke & Energie

  • Wasser & Abwasser

  • Öl & Gas

  • Grundstoffe & Metall

Mycom CLM153 bietet die folgenden Protokolle und Schnittstellen:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS PA

Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX und FM, ist der Messumformer für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: CLM152, CLM152Z

Nachfolger: Liquiline M CM42, Liquiline CM442

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools