Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Stabsonde:+/- 2 mm
Seilsonde <= 15 m: +/- 2 mm
Seilsonde > 15 m: +/- 10 mm
Koaxsonde: +/- 2 mm -
Prozesstemperatur
XT: -196...+280 °C
HT: -196...+450 °C -
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...400 bar
-
Max. Messdistanz
Stab:
10 m Min DK>1.6
Seil:
25 m...30 m Min DK>1.6;
30 m...45 m Min DK>1,9
Koaxsonde:
6 m Min DK>1,4 -
Prozessseitige Hauptmaterialien
Stabsonde:
316L, Alloy C, Keramik
Seilsonde:
316, 316L, Alloy C, Keramik
Koaxsonde:
304, 316L, Alloy C, Keramik
Anwendungsgebiet
Levelflex FMP54 zur kontinuierlichen Füllstandsmessung von Flüssigkeiten unter extremen Bedingungen. Der Prozessanschluss mit seiner Keramik-Graphitdichtung garantiert sichere Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen wie sie in Dampfkesseln und toxischen Medien, wie beispielsweise Ammoniak, vorkommen. Die gasdichte Durchführung bietet zusätzliche Sicherheit. Nur mit der Gasphasen-Kompensation des FMP54 sind zuverlässige Messergebnisse im Fall von Gas- und Dampfphasen möglich. Zudem bietet der Levelflex sichere Messungen bei bewegten Oberflächen und Schaum in wechselnden Medien.
Variante mit Stab-, Seil- oder Koaxsonde.
Prozessanschlüsse: Gewinde oder Flansche
Temperatur: -196 bis +450 °C
Druck: -1 bis +400 bar
Maximaler Messbereich: Stab 10 m, Seil 45 m, Koax 6 m
Messgenauigkeit: Stab ± 2 mm
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Schiffbauzulassung, Dampfkesselzulassung, 5-Punkt-Linearitätsprotokoll
Vorteile
Zuverlässige Messung selbst bei sich ändernden Medien und Prozessbedingungen
HistoROM Datenmanagement-Konzept für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose
Höchste Zuverlässigkeit dank neuer Multi-Echo Tracking Auswertung
Hardware und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3
Heartbeat Technology für einen kosten-effektiven und sicheren Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus
Einfache Integration in Leit- oder Asset-Management Systeme und intuitives, menügeführtes Bedienkonzept (vor Ort oder über das Leitsystem)
Weltweit einfachste Wiederholungsprüfung für SIL und WHG spart Zeit und Kosten
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Deutsche Version - 02/2023
Geführtes Radar
EN DE 22/02/202330/06/202212/04/202231/07/202004/03/2019Sprache:
Deutsch
Version:
22/02/2023
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
TI01001FDE_2822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Deutsche Version - 12/2022
Geführtes Radar
EN DE 13/12/202230/06/202231/07/202012/04/201816/11/2017Sprache:
Deutsch
Version:
13/12/2022
Dateigröße:
5.3 MB
Dateiname:
BA01001FDE_2422-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Sprache:
Deutsch
Version:
15/09/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2423.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Geführtes Radar
EN DE 22/02/202330/06/202212/04/202231/07/202004/03/2019Sprache:
Deutsch
Version:
22/02/2023
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
TI01001FDE_2822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN DE 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Sprache:
Englisch
Version:
29/09/2017
Dateigröße:
82.6 KB
Dateiname:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Geführtes Radar
EN DE 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2023
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
BA01006FDE_2022-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Geführtes Radar
EN DE 13/12/202230/06/202231/07/202012/04/201816/11/2017Sprache:
Deutsch
Version:
13/12/2022
Dateigröße:
5.3 MB
Dateiname:
BA01001FDE_2422-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Accessory
Centering star PEEK
EN DE 27/02/201424/09/201003/12/200802/04/2008Sprache:
Englisch
Version:
27/02/2014
Dateigröße:
99.3 KB
Dateiname:
BA00377FA2_1414.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Geführtes Radar
EN DE 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2023
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
BA01052FDE_0822-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP5x HART Beschreibung Geräteparameter
GeführtesRadar
EN DE 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Sprache:
Deutsch
Version:
28/04/2016
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
GP01000FDE_1616.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Geführtes Radar
EN DE 30/10/201404/08/2011Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2014
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
GP01001FDE_1314.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Geführtes Radar
EN DE 09/06/201527/04/2012Sprache:
Deutsch
Version:
09/06/2015
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
GP01015FDE_0215.pdf
-