Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Pt100 Widerstandsthermometer TST310, Temperatur-Kabelfühler

iTHERM CableLine TST310
Kabelfühler

Metrisches RTD Thermometer mit fest angeschlossenem Kabel für den Einsatz in vielen Prozess- und Laboranwendungen

TST310
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
5 Jahre Garantie

Technik, der Sie vertrauen können

Die Messgeräte der Fundamental Selection verfügen über einen verlängerten Garantiezeitraum von 5 Jahren – ein klares Zeichen unseres Vertrauens in ihre langfristige Zuverlässigkeit und Leistung.

Im Garantiefall können Sie sich auf einen schnellen Austausch und einen minimalen Verwaltungsaufwand verlassen. Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit und hilft Ihnen, Ihren Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten.

Garantiebedingungen gelten

Die erweiterte Garantie unterliegt bestimmten Bedingungen. Detaillierte Informationen finden Sie in den lokal geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf der jeweiligen Länderseite unserer Website.

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Klasse A nach IEC 60751
    Klasse B nach IEC 60751
    Klasse AA nach IEC 60751

  • Ansprechzeit

    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20°C: bis zu 75 bar (je nach Prozessanschluss)

  • Arbeitsbereich

    PT 100:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 10.000,00 mm (393,70'')

Anwendungsgebiet

Einfache Montage, hohe Betriebssicherheit sowie präzise Pt100-Sensoren ermöglichen eine sehr zuverlässige und genaue Temperaturmessung in einfachen Prozessen. Der Fühler eignet sich zur Temperaturmessung in Maschinen, Laboreinrichtungen und Anlagen mit gasförmigen oder flüssigen Medien, wie z. B. Luft, Wasser, Öl. Ohne zusätzlichem Schutzrohr hat der Fühlermantel direkten Kontakt mit dem Prozessmedium. Dies ermöglicht dem Kabelfühler, rapide Temperaturänderungen schnell und genau zu erfassen.

Geeignet zur Temperaturmessung in Maschinen, Laboreinrichtungen und Anlagen mit gasförmigen oder flüssigen Medien wie z. B. Luft, Wasser, Öl, etc.

Vorteile

  • Hohe Flexibilität durch anwenderspezifische Einstecklängen und variable Prozessanschlüsse

  • Schnelle Ansprechzeit

  • Einfacher oder doppelter Pt100 Sensor der Genauigkeitsklasse A, B oder AA nach IEC 60751

  • Zündschutzart für den Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen: Eigensicher (Ex ia) und Nicht funkend (Ex nA)

  • Schiffbauzulassung

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products