Endress+Hauser también es especialista en nivel, presión, temperatura, análisis, registro y soluciones para proceso.
Por favor, haga clic en la bandera correspodiente al sitio web que desee visitar
Medición de caudal en líquidos conductivos.
Asimismo adecuados para aplicaciones higiénicas y para
uso en zona clasificada.
Medición de caudal másico en líquidos
y gases para regulación y control de la calidad del
producto. Medición de la densidad de la concentración
y de la viscosidad. Resistente a vibraciones. Adecuado para
aplicaciones higiénicas y uso en zona clasificada.
Para medición de caudal de gas, vapor o líquidos,
ofrece baja pérdida de carga, larga estabilidad y un
amplio rango de medida. Adecuado para uso en zona clasificada.
Para medición de caudal volumétricos de líquidos
sin contacto con el producto, desde DN25 hasta DN 4000.
t-mass utiliza el principio de dispersión térmica
para medir el caudal de gases. Fácil de utilizar, sin
pérdida de carga, amplio y dinámico rango de
medida. Adecuado para uso en zona clasificada.
Medición de caudal volumétrico de líquidos,
gases, vapor...
Medición del volumen de agua en plantas de tratamiento
y deshechos industriales. Los canales Venturi e ISO se utilizan
asociados con sensores ultrasónicos de nivel