Endress+Hauser
Una completa gama de soluciones de instrumentación para la medición de caudal
 

Medición de caudal volumétrico, másico, vortex, ultrasónico, térmico y por presión diferencial

 

Caudalímetros electromagnéticos

 

Medición de caudal en líquidos conductivos. Asimismo adecuados para aplicaciones higiénicas y para uso en zona clasificada.

Caudalímetros másicos Coriolis

 

Medición de caudal másico en líquidos y gases para regulación y control de la calidad del producto. Medición de la densidad de la concentración y de la viscosidad. Resistente a vibraciones. Adecuado para aplicaciones higiénicas y uso en zona clasificada.

Caudalímetros vortex

 

Para medición de caudal volumétrico o másico de gas, vapor o líquidos, ofrece baja pérdida de carga, larga estabilidad y un amplio rango de medida. Adecuado para uso en zona clasificada.

Caudalímetros ultrasónicos

 

Para medición de caudal volumétricos de líquidos sin contacto con el producto, desde DN25 hasta DN 4000. 

Caudalímetros térmicos

 

El caudalímetro térmico T-mass utiliza el principio de dispersión térmica para medir el caudal de gases. Fácil de utilizar, sin pérdida de carga, amplio y dinámico rango de medida. Adecuado para uso en zona clasificada.

Medición de caudal por presión diferencial

 

Medición de caudal volumétrico o másico de líquidos, gases, vapor...

Medida de caudal en canal abierto

 

Medición del volumen de agua en plantas de tratamiento y deshechos industriales. Los canales Venturi e ISO se utilizan asociados con sensores ultrasónicos de nivel

 


Endress+Hauser también es especialista en nivel, caudal, presión, temperatura, registro y soluciones para proceso.


medición caudal volumétrico, caudalímetro vortex, másico, medidor flujo
España Mejico Chile Endress.com
Por favor, haga clic en la bandera correspodiente al sitio web que desee visitar